客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.
這張圖片是關於S5860-24MG-U.

S5860-24MG-U,24口乙太網L3 PoE++交換機,24 x 5GBASE-T/多千兆,4 x 25Gb SFP28 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元

#186777
#186777

Broadcom 370W 堆疊 Airware雲管理

NT$60,630.00
FS P/N: S5860-24MG-U
FS P/N: S5860-24MG-U
57 銷量
3 評價
7 問答
43件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
20件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

24口乙太網L3PoE++交換機,24x 5GBASE-T/多千兆,4x 25Gb SFP28,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5860-24MG-U是飛速(FS)開發的下一代多千兆乙太網交換機。該交換機擁有24個100M/1000M/2.5G/5GBase-T埠,以及4個10G/25G SFP28上行埠,滿足高密度接入和高性能聚合的需求。它提供強大的性能、良好的端到端服務質量和豐富的安全功能,適用於大型網路的聚合層、中小型網路的核心層以及校園數據中心,滿足了企業校園網路對高速、安全和智能的要求。

規格參數
24x 100M/1000M/2.5G/5GBase-T | 4x 10G/25G SFP28
交換機晶元
BCM56170
交換容量
440 Gbps
DRAM
1GB
轉發率
327 Mpps
巨型幀
9216
快閃記憶體
1GB
MAC 地址
32K
功率預算(單電源)
370W
輸入電壓
100V-240VAC, 50-60Hz
數據包緩衝區
4MB
輸出電壓
56V
尺寸(HxWxD)
43.6x442x420mm
功耗
120W (460W PoE滿載)
電源
1(內置)
PoE標準協議
IEEE 802.3af/at/bt
風扇
2(內置)
工作溫度
0ºC ~ 45ºC
風向
左-右
儲存溫度
-40ºC ~ 70ºC
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
帶寬升級網路解決方案
查看產品
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
中大型校園帶寬升級網路解決方案
查看產品
10G互連
查看產品

特徵概述

多千兆埠,保障網路敏捷擴展
24x 100M/1G/2.5G/5G 自適應埠以滿足大型無線帶寬需求,4x 25G 上行埠用於未來擴展。
BCM56170
Broadcom 晶元
440 Gbps
交換容量
327 Mpps
轉發率
將您的網路升級至高帶寬、可擴展
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,可以消除瓶頸,實現高速網路,獲得可靠的性能。
冗餘設計
提高網路穩定性
10G 上行鏈路
高帶寬滿足多樣需求
分層設計
便於未來擴展
PoE++ 電源埠簡化網路基礎設施
最高90W的PoE輸出輕鬆滿足不同設備的電源需求,為無源設備提供高功率電源,簡化您的網路基礎設施和布線。
90W PoE++ 單埠
24x PoE+ 全功率
370W 功率預算
QoS(服務質量)以更好地控制流量
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序,以減少網路上的數據包丟失、延遲和抖動。
不受控制的流量導致網路擁塞和丟包
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
通過CPU安全功能保護網路

將發送到 CPU 的數據流量進行分類,按隊列優先順序處理流量,並根據需要限制帶寬速率,保護 CPU 免受非法流量佔用。

雲網路
通過 Airware 和 Airbox 網路進行在線優化配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
實時預警
故障定位​
RJ45 埠
24x 100M/1000M/2.5G/5G
48x 100M/1000M/2.5G/5G
48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G
24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
48x 10G SFP+
25G 埠
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
40G/100G 埠
4x 40G QSFP+
4x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
管理層
L3
L3
L3
L3
L3
堆疊
yesyesyesyesyes
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, LACP
yesyesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
產品介紹

24口乙太網L3PoE++交換機,24x 5GBASE-T/多千兆,4x 25Gb SFP28,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5860-24MG-U是飛速(FS)開發的下一代多千兆乙太網交換機。該交換機擁有24個100M/1000M/2.5G/5GBase-T埠,以及4個10G/25G SFP28上行埠,滿足高密度接入和高性能聚合的需求。它提供強大的性能、良好的端到端服務質量和豐富的安全功能,適用於大型網路的聚合層、中小型網路的核心層以及校園數據中心,滿足了企業校園網路對高速、安全和智能的要求。

規格參數
24x 100M/1000M/2.5G/5GBase-T | 4x 10G/25G SFP28
交換機晶元
BCM56170
交換容量
440 Gbps
DRAM
1GB
轉發率
327 Mpps
巨型幀
9216
快閃記憶體
1GB
MAC 地址
32K
功率預算(單電源)
370W
輸入電壓
100V-240VAC, 50-60Hz
數據包緩衝區
4MB
輸出電壓
56V
尺寸(HxWxD)
43.6x442x420mm
功耗
120W (460W PoE滿載)
電源
1(內置)
PoE標準協議
IEEE 802.3af/at/bt
風扇
2(內置)
工作溫度
0ºC ~ 45ºC
風向
左-右
儲存溫度
-40ºC ~ 70ºC
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
帶寬升級網路解決方案
查看產品
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
中大型校園帶寬升級網路解決方案
查看產品
10G互連
查看產品
特徵概述
多千兆埠,保障網路敏捷擴展
24x 100M/1G/2.5G/5G 自適應埠以滿足大型無線帶寬需求,4x 25G 上行埠用於未來擴展。
BCM56170
Broadcom 晶元
440 Gbps
交換容量
327 Mpps
轉發率
將您的網路升級至高帶寬、可擴展
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,可以消除瓶頸,實現高速網路,獲得可靠的性能。
冗餘設計
提高網路穩定性
10G 上行鏈路
高帶寬滿足多樣需求
分層設計
便於未來擴展
PoE++ 電源埠簡化網路基礎設施
最高90W的PoE輸出輕鬆滿足不同設備的電源需求,為無源設備提供高功率電源,簡化您的網路基礎設施和布線。
90W PoE++ 單埠
24x PoE+ 全功率
370W 功率預算
QoS(服務質量)以更好地控制流量
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序,以減少網路上的數據包丟失、延遲和抖動。
不受控制的流量導致網路擁塞和丟包
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
通過CPU安全功能保護網路

將發送到 CPU 的數據流量進行分類,按隊列優先順序處理流量,並根據需要限制帶寬速率,保護 CPU 免受非法流量佔用。

雲網路
通過 Airware 和 Airbox 網路進行在線優化配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
實時預警
故障定位​
RJ45 埠
24x 100M/1000M/2.5G/5G
48x 100M/1000M/2.5G/5G
48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G
24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
48x 10G SFP+
25G 埠
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
40G/100G 埠
4x 40G QSFP+
4x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
管理層
L3
L3
L3
L3
L3
堆疊
yesyesyesyesyes
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, LACP
yesyesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$60,630.00

43件現貨 中國倉