Cat6a 的最大傳輸距離為 100 米,可實現全萬兆網路速度。這種強大的規格將為您的網路提供 Cat6 所無法提供的額外網路空間。
750MHz 的性能是 6 類的兩倍,是 5e 類帶寬的五倍。我們的 Cat6a 大容量網線經測試符合所有 EIA/TIA-568-D.2 Cat6a 規範。
單擊打開
Cat6A 乙太網網線,305m (1000ft),23AWG 實心純裸銅線,750MHz,屏蔽型 (U/FTP),PVC CMR,帶卷盤(藍色)
#204423
#204423
NT$9,923.00
FS P/N: C6ASTPPVCFS P/N: C6ASTPPVC
0 銷量
0 評價
1 問答
可提前預購, Ship by 05 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6a 乙太網網線SFTP,實心,PVC CMR,23AWG
規格參數
網線類型
Cat 6a
屏蔽類型
U/FTP
線纜外護套
PVC CMR
線纜長度
305m (1000ft)
標準帶寬
750MHz
支持數據傳輸速率
1G/10GBase-T
線規
23AWG
導體類型
純裸銅
線盤類型
捲軸
導體數量
4 對
導體尺寸 (mm)
0.560 ± 0.010
線纜外徑 (mm)
7.40 ± 0.30
最大安裝張力 (N)
110
彎曲半徑 (mm)
32
線纜顏色
藍色
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
安裝溫度
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
質量檢測
銅纜測試 Learn more
應用方案
特徵概述
如何選擇 CM、CMR 和 CMP 網線
乙太網電纜護套等級有不同的類型和材料。每種不同的類型用於不同的場所。
CMP
用於吊頂上方或架空地板下方的空氣空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜槽
CM
用於辦公環境,如桌面網線連接
頻率高達 750MHz,確保與 10G-T 乙太網兼容
該網線速度高達 750 MHz,符合 PoE++ 標準,廣泛兼容 10/100/1000-T 和 10G-T 乙太網,能夠實現更可靠的數據傳輸。
非常適合現場網路安裝項目
線纜有多種顏色可供選擇,並可根據定製的網路安裝項目剪裁長度。堅固易拉的分線盒使安裝變得更加快捷。
寬開口設計和柔性滑輪可減少拉力
線纜每1m(3.28ft)做有標記,可根據需求自由定製
CMR 等級(Riser)用於地板、牆內和非隔板空間
多場景應用
具有廣泛的靈活性,可滿足獨特的系統要求。是多種網路應用的不二選擇
用戶提問
提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄