S5850-24XMG採用先進的硬體設計,結合了24個10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T埠和2個100Gb埠。這款10GBASE-T交換機與已安裝的乙太網布線和標準的RJ-45連接器向後兼容。S5850-24XMG交換機允許您根據特定的應用需求自定義電源模塊。該交換機配備了完整的系統軟體,具備全面的協議和應用程序,以促進傳統L2和L3的快速服務部署和管理。通過高級許可證,S5850-24XMG可以獲得高級交換功能(包括MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX),為下一代企業、Wi-Fi 6接入、城域和超融合基礎架構(HCI)網路提供強大的L3路由解決方案,並可用於企業辦公和校園網路等場景。
單擊打開
定製S5850-24XMG,24口乙太網L3交換機,24 x 10GBASE-T/多千兆,2 x 100Gb QSFP28,支持MPLS&MLAG,C2P氣流
S5850-24XMG, 24乙太網埠 L3交換機,帶高級許可證, 24 x 10GBASE-T, 2 x 100Gb QSFP28埠, 支持MPLS&MLAG
4MB SPI Flash(Boot)
(442×356.5×43.6mm)
軟體亮點
所有埠均支持 MLAG
支持與 S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交換機混合配置 MLAG
支持 64 路 ECMP 路由,以實現負載平衡和冗餘
支持 LACP、VRRP、VARP、Smart Link、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載平衡等
支持 SP + WDRR 混合調度
支持基於 COS/DSCP 的流量分類(簡單分類)
支持 PFC、ECN、數據中心 TCP
支持 VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持 MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX 的高級功能
支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP 偵聽 v1/v2/v3、MLD、PIM、PIM-SM、PIM-SSM
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)v1、v2 和 v3
支持用於軟體定義網路 (SDN) 的 RPC-API
支持 IPv4/IPv6 ACL 和 MAC 白名單
支持 ARP 檢查
支持 IP 源保護
支持 IEEE802.1X RADIUS 身份驗證、TACAS+
支持 DHCP 伺服器中繼/窺探
支持控制平面保護 (CoPP) 黑白名單和速率限制功能
應用方案
特徵概述
我司的電源模塊供應器可以滿足定製的電源需求。交流交換機通常更適合處理高電壓和大電流的應用,而直流交換機更適合較低的電壓和電流需求。
熱插拔風扇模塊允許用戶在不關閉交換機的情況下安裝。支持智能風扇速度調節,以實現高效冷卻,為網路提供雙重保護。
使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並通過故障隔離來最小化影響。
MPLS使得小型和中型運營商能夠為其用戶創建隧道,從而幫助建立點對點連接,並實現用戶網路之間的互通。
VXLAN-BGP-EVPN自動發現和建立隧道,實現了數據中心虛擬機的無限制和無縫遷移,用戶無感知。
通過SSH、ACL、AAA等網路級安全穩定功能,為企業、校園和金融行業抵禦網路威脅。
RJ45 埠 | 24x 10GBASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 48x 10GBASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFP+ 埠 | — | 24x 10G SFP+ | — | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | 2x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+ | 16x 25G SFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
PoE+ 埠 | — | — | — | — | — |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX | — | — | |||
1+1 熱插拔電源 | |||||
定製 | 電源 許可證 | 電源 | — | 電源 許可證 | 電源 許可證 |
相關視頻
S5850-24XMG, 24乙太網埠 L3交換機,帶高級許可證, 24 x 10GBASE-T, 2 x 100Gb QSFP28埠, 支持MPLS&MLAG
S5850-24XMG採用先進的硬體設計,結合了24個10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T埠和2個100Gb埠。這款10GBASE-T交換機與已安裝的乙太網布線和標準的RJ-45連接器向後兼容。S5850-24XMG交換機允許您根據特定的應用需求自定義電源模塊。該交換機配備了完整的系統軟體,具備全面的協議和應用程序,以促進傳統L2和L3的快速服務部署和管理。通過高級許可證,S5850-24XMG可以獲得高級交換功能(包括MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX),為下一代企業、Wi-Fi 6接入、城域和超融合基礎架構(HCI)網路提供強大的L3路由解決方案,並可用於企業辦公和校園網路等場景。
4MB SPI Flash(Boot)
(442×356.5×43.6mm)
軟體亮點
所有埠均支持 MLAG
支持與 S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交換機混合配置 MLAG
支持 64 路 ECMP 路由,以實現負載平衡和冗餘
支持 LACP、VRRP、VARP、Smart Link、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載平衡等
支持 SP + WDRR 混合調度
支持基於 COS/DSCP 的流量分類(簡單分類)
支持 PFC、ECN、數據中心 TCP
支持 VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持 MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX 的高級功能
支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP 偵聽 v1/v2/v3、MLD、PIM、PIM-SM、PIM-SSM
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)v1、v2 和 v3
支持用於軟體定義網路 (SDN) 的 RPC-API
支持 IPv4/IPv6 ACL 和 MAC 白名單
支持 ARP 檢查
支持 IP 源保護
支持 IEEE802.1X RADIUS 身份驗證、TACAS+
支持 DHCP 伺服器中繼/窺探
支持控制平面保護 (CoPP) 黑白名單和速率限制功能
我司的電源模塊供應器可以滿足定製的電源需求。交流交換機通常更適合處理高電壓和大電流的應用,而直流交換機更適合較低的電壓和電流需求。
熱插拔風扇模塊允許用戶在不關閉交換機的情況下安裝。支持智能風扇速度調節,以實現高效冷卻,為網路提供雙重保護。
使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並通過故障隔離來最小化影響。
MPLS使得小型和中型運營商能夠為其用戶創建隧道,從而幫助建立點對點連接,並實現用戶網路之間的互通。
VXLAN-BGP-EVPN自動發現和建立隧道,實現了數據中心虛擬機的無限制和無縫遷移,用戶無感知。
通過SSH、ACL、AAA等網路級安全穩定功能,為企業、校園和金融行業抵禦網路威脅。
RJ45 埠 | 24x 10GBASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 48x 10GBASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFP+ 埠 | — | 24x 10G SFP+ | — | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | 2x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+ | 16x 25G SFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
PoE+ 埠 | — | — | — | — | — |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX | — | — | |||
1+1 熱插拔電源 | |||||
定製 | 電源 許可證 | 電源 | — | 電源 許可證 | 電源 許可證 |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$71,206.00