TS5850-48B8C是一款48埠10Gb乙太網L3交換機,具有48個25G下行鏈路和8個100G QSFP28上行鏈路。這款可管理的企業級交換機具有4 Tbps的交換容量和2976 Mpps的轉發速率。它配備了冗餘的可熱插拔電源、可熱插拔智能風扇和硬體級雙快閃記憶體晶元,以提供出色的處理性能和網路可靠性。
飛速(FS)S5850-48B8C可管理交換機非常適用於企業網路私有雲TOR、數據中心TOR和運營商PE,以滿足高速、安全、智能的企業網路需求。
單擊打開
TS5850-48B8C是一款48埠10Gb乙太網L3交換機,具有48個25G下行鏈路和8個100G QSFP28上行鏈路。這款可管理的企業級交換機具有4 Tbps的交換容量和2976 Mpps的轉發速率。它配備了冗餘的可熱插拔電源、可熱插拔智能風扇和硬體級雙快閃記憶體晶元,以提供出色的處理性能和網路可靠性。
飛速(FS)S5850-48B8C可管理交換機非常適用於企業網路私有雲TOR、數據中心TOR和運營商PE,以滿足高速、安全、智能的企業網路需求。
所有埠支持MLAG
支持與S3950、S5800、S5850和S8050系列交換機的混合配置MLAG(多鏈路聚合)
支持64路ECMP(等價多路徑)路由以實現負載均衡和冗餘
支持LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, 負載均衡等功能
支持SP + WDRR(平滑加權循環調度)混合調度
支持基於COS/DSCP的流量分類
支持PTP(精確時間協議)
支持PFC, ECN, 數據中心TCP
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持IPv4和IPv6組播功能
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP監聽 v1/v2/v3, MLD, PIM, PIM-SM, PIM-SSM
支持SNMP(由Zabbix進行管理)v1、v2和v3
支持用於軟體定義網路(SDN)的RPC-API
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢查
支持IP源地址保護
支持IEEE802.1X RADIUS身份驗證、TACACS+
支持DHCP伺服器中繼/監聽
支持控制平面保護(CoPP)黑名單、白名單和速率限制功能
雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,並且具有前向後向氣流的可調速風扇會自動調整風扇速度以降低功耗。
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
基於網路規模和應用場景等因素,可以靈活配置BC/TC/OC模式,以滿足不同網路環境中的時間精度要求。
使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並實現故障隔離以最小化影響。.
RJ45 埠 | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
SFP 埠 | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
PoE 埠 | — | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | 48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
時間管理 | PTP | PTP | NTP | NTP | PTP |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
1+1 熱插拔電源 |
TS5850-48B8C是一款48埠10Gb乙太網L3交換機,具有48個25G下行鏈路和8個100G QSFP28上行鏈路。這款可管理的企業級交換機具有4 Tbps的交換容量和2976 Mpps的轉發速率。它配備了冗餘的可熱插拔電源、可熱插拔智能風扇和硬體級雙快閃記憶體晶元,以提供出色的處理性能和網路可靠性。
飛速(FS)S5850-48B8C可管理交換機非常適用於企業網路私有雲TOR、數據中心TOR和運營商PE,以滿足高速、安全、智能的企業網路需求。
所有埠支持MLAG
支持與S3950、S5800、S5850和S8050系列交換機的混合配置MLAG(多鏈路聚合)
支持64路ECMP(等價多路徑)路由以實現負載均衡和冗餘
支持LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, 負載均衡等功能
支持SP + WDRR(平滑加權循環調度)混合調度
支持基於COS/DSCP的流量分類
支持PTP(精確時間協議)
支持PFC, ECN, 數據中心TCP
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持IPv4和IPv6組播功能
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP監聽 v1/v2/v3, MLD, PIM, PIM-SM, PIM-SSM
支持SNMP(由Zabbix進行管理)v1、v2和v3
支持用於軟體定義網路(SDN)的RPC-API
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢查
支持IP源地址保護
支持IEEE802.1X RADIUS身份驗證、TACACS+
支持DHCP伺服器中繼/監聽
支持控制平面保護(CoPP)黑名單、白名單和速率限制功能
雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,並且具有前向後向氣流的可調速風扇會自動調整風扇速度以降低功耗。
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
基於網路規模和應用場景等因素,可以靈活配置BC/TC/OC模式,以滿足不同網路環境中的時間精度要求。
使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並實現故障隔離以最小化影響。.
RJ45 埠 | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
SFP 埠 | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
PoE 埠 | — | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | 48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
時間管理 | PTP | PTP | NTP | NTP | PTP |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
1+1 熱插拔電源 |
NT$153,643.00