S5850-24S2C是一款高性能的Layer 3乙太網交換機,採用緊湊的 1U 外形,具有24個1/10Gb SFP+埠和2個40/100Gb QSFP28埠。該交換機配備了完整的系統軟體、全面的協議和應用程序,以便於傳統的Layer 2和Layer 3網路的快速服務部署和管理。它是為高負荷工作場景而設計的理想選擇。 飛速(FS) S5850-24S2C支持MLAG、EVPN、SR-MPLS、VXLAN、IPv4/IPv6、sFLOW、SNMP等高級功能,滿足下一代城域網和企業網路對高速傳輸和遠距離連接的需求,非常適用於遠程辦公互連和WAN擴展等場景。
單擊打開
定製S5850-24S2C,24口乙太網L3交換機,24 x 10Gb SFP+,2 x 100Gb QSFP28,支持MPLS&MLAG,C2P氣流
定製 S5850-24S2C, 24 埠乙太網 L3 交換機, 24 x 10Gb SFP+, 2 x 100Gb QSFP28, 支持 MPLS&MLAG
軟體亮點
所有埠支持 MLAG
支持與 S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交換機混合配置 MLAG
支持 64 路 ECMP 路由,實現負載平衡和冗餘
支持 LACP、VRRP、VARP、智能鏈路、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載平衡等
支持 SP + WDRR 混合調度
支持基於 COS/DSCP 的流量分類 (簡單分類)
支持 PFC、ECN、數據中心 TCP
支持 VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持 IPv4 和 IPv6 組播功能
支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP 偵聽 v1/v2/v3、MLD、PIM、PIM-SM、PIM-SSM
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)v1、v2 和 v3
支持軟體定義網路 (SDN) 的 RPC-API
支持 IPv4/IPv6 ACL 和 MAC 白名單
支持 ARP 檢查
支持 IP 源防護
支持 IEEE802.1X RADIUS 身份驗證、TACAS+
支持 DHCP 伺服器中繼/偵聽
支持控制平面保護(CoPP)黑白名單和速率限制功能
應用方案
特徵概述
雙電源可在不關閉系統的情況下進行更換,帶有前後氣流的變速風扇可自動調節風扇速度,以降低功耗。
MPLS 使中小型運營商能夠為其用戶創建隧道,這有助於建立點對點連接,實現用戶網路之間的互通。
PTP TC 使交換機能夠有效地計算傳輸延遲,並在轉發信息時執行時間補償,從而減少時間誤差,提高同步精度。
通過SSH、ACL、AAA等網路級安全穩定功能,為企業、校園和金融行業抵禦網路威脅。
RJ45 埠 | — | — | 24x 1000BASE-T | 24x 10GBASE-T | 24x 1000BASE-T |
SFP 埠 | — | — | — | — | — |
PoE 埠 | — | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | 24x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | — | — | — |
25G/40G/100G 埠 | 2x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+ | 16x 25G SFP28 | 2x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
時間管理 | PTP | — | NTP | NTP | NTP |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
1+1 熱插拔電源 | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 |
相關視頻
定製 S5850-24S2C, 24 埠乙太網 L3 交換機, 24 x 10Gb SFP+, 2 x 100Gb QSFP28, 支持 MPLS&MLAG
S5850-24S2C是一款高性能的Layer 3乙太網交換機,採用緊湊的 1U 外形,具有24個1/10Gb SFP+埠和2個40/100Gb QSFP28埠。該交換機配備了完整的系統軟體、全面的協議和應用程序,以便於傳統的Layer 2和Layer 3網路的快速服務部署和管理。它是為高負荷工作場景而設計的理想選擇。 飛速(FS) S5850-24S2C支持MLAG、EVPN、SR-MPLS、VXLAN、IPv4/IPv6、sFLOW、SNMP等高級功能,滿足下一代城域網和企業網路對高速傳輸和遠距離連接的需求,非常適用於遠程辦公互連和WAN擴展等場景。
軟體亮點
所有埠支持 MLAG
支持與 S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交換機混合配置 MLAG
支持 64 路 ECMP 路由,實現負載平衡和冗餘
支持 LACP、VRRP、VARP、智能鏈路、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載平衡等
支持 SP + WDRR 混合調度
支持基於 COS/DSCP 的流量分類 (簡單分類)
支持 PFC、ECN、數據中心 TCP
支持 VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持 IPv4 和 IPv6 組播功能
支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP 偵聽 v1/v2/v3、MLD、PIM、PIM-SM、PIM-SSM
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)v1、v2 和 v3
支持軟體定義網路 (SDN) 的 RPC-API
支持 IPv4/IPv6 ACL 和 MAC 白名單
支持 ARP 檢查
支持 IP 源防護
支持 IEEE802.1X RADIUS 身份驗證、TACAS+
支持 DHCP 伺服器中繼/偵聽
支持控制平面保護(CoPP)黑白名單和速率限制功能
雙電源可在不關閉系統的情況下進行更換,帶有前後氣流的變速風扇可自動調節風扇速度,以降低功耗。
MPLS 使中小型運營商能夠為其用戶創建隧道,這有助於建立點對點連接,實現用戶網路之間的互通。
PTP TC 使交換機能夠有效地計算傳輸延遲,並在轉發信息時執行時間補償,從而減少時間誤差,提高同步精度。
通過SSH、ACL、AAA等網路級安全穩定功能,為企業、校園和金融行業抵禦網路威脅。
RJ45 埠 | — | — | 24x 1000BASE-T | 24x 10GBASE-T | 24x 1000BASE-T |
SFP 埠 | — | — | — | — | — |
PoE 埠 | — | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | 24x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | — | — | — |
25G/40G/100G 埠 | 2x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+ | 16x 25G SFP28 | 2x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
時間管理 | PTP | — | NTP | NTP | NTP |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
1+1 熱插拔電源 | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$77,428.00