飛速(FS) 2.488G-TX/1.244G-RX 光模組專為 GPON 接入網路而設計。 它在一根單模光纖上集成了雙向數據傳輸功能。GPON OLT 小型可插拔(SFP)光模組提供非對稱的 1.244Gbps 上行和 2.488Gbps 下行數據傳輸速率,通過 SC/UPC 連接器在 SMF 上實現長達 20km的鏈路。其工作溫度範圍為 -40°C ~ 85°C。支持數字光學監控 (DOM) ,允許訪問實時運行參數。它完全符合 SFF-8472、ITU-T G.984.2 標準。
![GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM 單工 SC/UPC (工業級) 這張圖片是關於FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401131044547shkud.jpg)
單擊打開
![GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM 單工 SC/UPC (工業級) 這張圖片是關於FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401131044547shkud.jpg)
![GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM 單工 SC/UPC (工業級) 這張圖片是關於FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240113104454trq0qd.jpg)
![GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM 單工 SC/UPC (工業級) 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010153740batb8m.jpg)
![GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM 單工 SC/UPC (工業級) 這張圖片是關於FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240113104454qtqhlv.jpg)
![GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM 單工 SC/UPC (工業級) 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010153740fhea39.jpg)
GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM 單工 SC/UPC (工業級)
#204823
#204823
NT$2,146.00
FS P/N: GSFP-43-20D-IFS P/N: GSFP-43-20D-I
5 銷量
1 評價
2 問答
兼容品牌:
可提前預購, Ship by 30 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
飛速(FS) 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class D 光模組 (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class D, 20km, SC/UPC, 工業級, DDM)
規格參數
型號名
GSFP-43-20D-I
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
SFP
線纜速率2.488G-TX/1.244G-RX
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
最大線纜距離
20km
連接器
SC/UPC
光纖
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
APD
Tx 功率
6~9 dBm
Rx 功率
-35~-15 dBm
等級
D
最大鏈路預算
35dB
接收過載
<-15dBm
接收靈敏度
≥-35dBm
功耗
<2W
消光比
8.2dB
應用
GPON
協議
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
支持
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231204115459r75o0g.jpg)
特徵概述
通過TO-Can封裝定製實現出色性能
該光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、氣密性和散熱性能,適用於工業環境。
點對多點,靈活組網
在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。
數據傳輸速率 | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
波長 | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
連接器 | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
Tx 功率 | 6~9 dBm | 1.5~5 dBm | 3~7dBm | 3~7dBm | 4.5~8dBm | 1.5~5 dBm |
Rx 功率 | -35~-15 dBm | -28~-8 dBm | ~32dBm~-12dBm | ~32dBm~-12dBm | -33~-12dBm | -28~-8 dBm |
等級 | D | B+ | C+ | C+ | C++ | B+ |
功耗 | <2W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W |
工作溫度 | -40~85°C (-40~185°F) | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
用戶提問
提問
所有 (2)介面清潔器 (1)工作溫度 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
b***n
United States
November 30, 2023
All the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄