客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於50.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於50.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.

0.5m (2ft) 中性(Generic)兼容 800G OSFP到4x200G OSFP無源直連分支銅纜

#204977
#204977

≤0.1W 26mm 30AWG

NT$8,526.57
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC005
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC005
4 銷量
2 評價
4 問答
可提前預購, Ship by 03 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

中性(Generic)兼容 800G OSFP到4x200G OSFP分支高速線纜(0.5m, 無源, OSFP到4x OSFP, 30AWG)

這款中性(Generic)兼容的800G OSFP直連線纜使用無源銅芯運行,無需額外電源即可確保高質量的連接。該分支線纜符合OSFP MSA和IEEE 802.3ck標準。它提供1個埠為800G OSFP的高速連接,另一端有4個埠為200G OSFP。每個埠都包含EEPROM編碼,向主機系統提供產品識別特徵。它具有高效能,適用於電信運營商或數據中心等設備房內的成本效益的短距離互聯連接。

規格參數
兼容型號名
OSFP-800G-4OFLPC005
品牌
飛速(FS)
封裝
800G OSFP (帶散熱片頂部) 到2× 400G OSFP (平頂)
最大傳輸速率
800Gbps
光纖類型
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
26mm
功耗
0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
調製格式
PAM4
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

應用方案

800G到4x 200G
查看產品

特徵概述

線纜類型
無源分支銅纜
無源分支銅纜
無源分支銅纜
傳輸速率
800G到4x200G
800G到2x200G
800G到800G
介面類型
OSFP到4xOSFP
OSF到 2xOSFP
OSFP到OSFP
功耗
≤0.1W
≤0.1W
≤0.1W
線纜長度
0.5-2m (2ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
線規
28-30AWG
30AWG
28-30AWG
最小彎曲半徑
26-31mm
40.5mm
34.5-40.5mm
外護套材質
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
技術協議
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
產品介紹

中性(Generic)兼容 800G OSFP到4x200G OSFP分支高速線纜(0.5m, 無源, OSFP到4x OSFP, 30AWG)

這款中性(Generic)兼容的800G OSFP直連線纜使用無源銅芯運行,無需額外電源即可確保高質量的連接。該分支線纜符合OSFP MSA和IEEE 802.3ck標準。它提供1個埠為800G OSFP的高速連接,另一端有4個埠為200G OSFP。每個埠都包含EEPROM編碼,向主機系統提供產品識別特徵。它具有高效能,適用於電信運營商或數據中心等設備房內的成本效益的短距離互聯連接。

規格參數
兼容型號名
OSFP-800G-4OFLPC005
品牌
飛速(FS)
封裝
800G OSFP (帶散熱片頂部) 到2× 400G OSFP (平頂)
最大傳輸速率
800Gbps
光纖類型
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
26mm
功耗
0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
調製格式
PAM4
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
800G到4x 200G
查看產品
特徵概述
線纜類型
無源分支銅纜
無源分支銅纜
無源分支銅纜
傳輸速率
800G到4x200G
800G到2x200G
800G到800G
介面類型
OSFP到4xOSFP
OSF到 2xOSFP
OSFP到OSFP
功耗
≤0.1W
≤0.1W
≤0.1W
線纜長度
0.5-2m (2ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
線規
28-30AWG
30AWG
28-30AWG
最小彎曲半徑
26-31mm
40.5mm
34.5-40.5mm
外護套材質
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
技術協議
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$8,526.57

可提前預購