極進(Extreme )兼容 QSFP28 有源光纜是通過多模光纖 (多模) 運行,帶有 QSFP28 連接器的直連光纖組件。該 AOC 符合 QSFP28 MSA 和 RoHS-6 規範。與使用不連續的光模組和光纖跳線相比,它是一種用於機架內和相鄰機架間的 100Gbps 連接的經濟高效的解決方案。
單擊打開
0.5m (2ft) 極進(Extreme)兼容 100G QSFP28 有源光纜
#205167
#205167
NT$4,946.00
FS P/N: QSFP-100G-AO005FS P/N: QSFP-100G-AO005
2 銷量
43 評價
0 問答
長度:
22件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
極進(Extreme )兼容 100G QSFP28 AOC (0.5m, QSFP28 - QSFP28)
規格參數
型號名
Q28-AO005
品牌名
飛速(FS)
連接器類型
QSFP28 - QSFP28
最大數據傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑
7.5mm
線纜長度
0.5m (1.64ft)
外護套材質
OFNP
線纜類型
光纜
接收器類型
PIN
發射器類型
VSCEL
波長
850nm
CDR
支持
MTBF
≈5000 萬小時
功耗
<3.5W
電源
3.3V
溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
100G 乙太網
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
數據中心 100G連接
QSFP28 光模組具有 3.5W 低功耗、高密度和高速率的特點,是幫助您快速升級到 100G 傳輸的常用方法。
在主機設備中經過測試,具有可靠的互操作性
每臺設備都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
支持通過 FS Box 進行實時配置
該有源光纜可滿足實時兼容性要求,與 FS Box 一起升級固件(部件號、序列號等),使其與升級交換機兼容。
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
35
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
April 15, 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
確認購買
有幫助 0
評論 0N***k
Canada
February 13, 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
確認購買
有幫助 0
評論 0I***a
Singapore
December 10, 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄