內置金屬鎧裝的鎧裝光纖跳線可以為光纖提供比標準光纜更強的保護。堅固的鎧裝跳線允許安裝在最危險的區域,包括有輕微灰塵、油、氣體、濕氣甚至會造成損害的嚙齒動物的環境。
請注意:E2000是帶有防塵蓋的LSH連接頭。
單擊打開
定製 LC/SC/FC/ST/LSH 雙工多模OM1/OM2鎧裝光纖跳線 3.0mm
Hot #20781
Hot #20781
NT$261.00
FS P/N: AM-MMFXXDXFS P/N: AM-MMFXXDX
9.3K 銷量
20 評價
10 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
光纖模式:
多模62.5/125 OM1
連接頭A:
LC/UPC
連接頭B:
LC/UPC
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
可提前預購, Ship by 11 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
解決方案設計
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
出色的多模室內鎧裝光纖跳線
規格參數
連接頭
LC/SC/FC/ST/LSH
插針類型
UPC/UPC
光纖模式
OM1/OM2
波長
850/1300nm
光纖類型
雙工
拉伸負載
100~132 lbs
插入損耗
≤0.2dB
回波損耗
≥50dB
光纖材料
PVC/LSZH/OFNP
光纖顏色
灰色
彎曲半徑
≥20D (mm)
極性
A(Tx)-B(Rx)
儲存溫度
-25~70°C
工作溫度
-25~70°C
特徵概述
高抗壓鋼圈保護
不鏽鋼管能對光纖斷裂提供良好的保護,可在微油、微氣、微濕的環境中使用,保證網路的運行。
防踩踏
防潮濕
耐氣體性
耐油污
防鼠咬
電信級光纖跳線保證傳輸質量
20/10D最小彎曲半徑
BIF允許更緊密的彎曲,以實現鬆弛的存儲和布線
氧化鋯陶瓷套圈
精密插芯的使用壽命長達500次
120-225N抗拉強度
抗拉電纜可防止斷裂並延長使用壽命
多種布線區使用的三種護套材料
了解OFNP、PVC、LSZH護套之間的區別很重要,因為每種不同類型的護套用於不同的位置。
滿足各種室內安裝需求
優質的鎧裝光纖跳線適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板通道布線和地板下布線。
產品介紹
出色的多模室內鎧裝光纖跳線
內置金屬鎧裝的鎧裝光纖跳線可以為光纖提供比標準光纜更強的保護。堅固的鎧裝跳線允許安裝在最危險的區域,包括有輕微灰塵、油、氣體、濕氣甚至會造成損害的嚙齒動物的環境。
請注意:E2000是帶有防塵蓋的LSH連接頭。
規格參數
連接頭
LC/SC/FC/ST/LSH
插針類型
UPC/UPC
光纖模式
OM1/OM2
波長
850/1300nm
光纖類型
雙工
拉伸負載
100~132 lbs
插入損耗
≤0.2dB
回波損耗
≥50dB
光纖材料
PVC/LSZH/OFNP
光纖顏色
灰色
彎曲半徑
≥20D (mm)
極性
A(Tx)-B(Rx)
儲存溫度
-25~70°C
工作溫度
-25~70°C
特徵概述
高抗壓鋼圈保護
不鏽鋼管能對光纖斷裂提供良好的保護,可在微油、微氣、微濕的環境中使用,保證網路的運行。
防踩踏
防潮濕
耐氣體性
耐油污
防鼠咬
電信級光纖跳線保證傳輸質量
20/10D最小彎曲半徑
BIF允許更緊密的彎曲,以實現鬆弛的存儲和布線
氧化鋯陶瓷套圈
精密插芯的使用壽命長達500次
120-225N抗拉強度
抗拉電纜可防止斷裂並延長使用壽命
多種布線區使用的三種護套材料
了解OFNP、PVC、LSZH護套之間的區別很重要,因為每種不同類型的護套用於不同的位置。
滿足各種室內安裝需求
優質的鎧裝光纖跳線適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板通道布線和地板下布線。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$261.00
可提前預購