客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於 .

30m (100ft) MTP®-12 (母頭)至LC UPC Uniboot 12芯極性B Plenum (OFNP) OS2 9/125單模MTP Elite®分支光纖跳線, 雙護套, 黃色

#209731
#209731

40/100G Base-12布線系統 MTP®通用配線盒

NT$4,946.00
FS P/N: HD-12FMTPLCSMF
FS P/N: HD-12FMTPLCSMF
8 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 14 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

1x MTP®-12公頭到6x LC UPC引導套 Plenum (OFNP) OS2單模分支跳線

MTP®-LC引導套分直線纜採用更堅固的雙層護套,具有更強的抗壓能力。它們通常設計用於機櫃之間較長的線纜或連接建築物的不同區域。
MTP®-LC單束分支線纜結合了與MTP®卡盤連接的MTP®連接器和直接連接到光模組的雙插拔LC連接器,為高密度數據中心布線提供更多選擇。

請注意:US Conec的MTP®連接器完全符合MPO標準,與通用MPO連接器相比,性能水平更高。

規格參數
A接頭
US Conec MTP®公頭 (無引腳)
B接頭
LC UPC引導套 (雙工)
光纖模式
OS2單模 9/125μm
波長
1310/1550nm
光纖
CorningSMF-28® Ultra
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
MTP接頭 IL
0.35dB Max
LC接頭 IL
≤0.25dB
MTP接頭 RL
≥65dB
LC接頭 RL
≥55dB
MTP接頭數量
1
LC接頭數量
6
衰減1310nm
≤0.4dB/km
衰減1550nm
≤0.3dB/km
線纜外護套
Plenum (OFNP)
光纖數量
12芯
OD外護套
3.6mm
分岔直徑
2.0mm
長期拉伸載荷
100N
短期拉伸載荷
300N
存儲溫度
-10~+70°C (14~158℉)
工作溫度
0~+60°C (32~140℉)
* MTP是US Conec Ltd的註冊商標。US Conec和飛速(FS)合作供應高性能的MTP系列產品。
.

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取可靠和高性能的光纖跳線。

質量檢測

光纖測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

雙層護套保護網路連接
雙層護套具有更強的抗壓能力,可以保護光纖芯,並增加光纖的強度和耐用性。
結構圖
橫截面圖
卓越的工藝確保穩定的傳輸
MTP®光纜提供先進的多纖維和機械性能。
US Conec MTP®連接器傳輸穩定的信號,並實現了靈活的系統設計。
雙分流套件易於進行線纜管理,節省布線空間。
CorningSMF-28® Ultra光纖可以允許更小的光纜彎曲,用於鬆弛存儲和布線。
OFNP外護套具有防火和低煙特性,降低損害。
適用於各種環境的高密度布線
它們通常設計用於機櫃之間的較長線纜或連接建築物的不同區域。
數據中心
存儲區域網路
通信機房
清潔光纖達到更好的性能
清潔的端面是可靠性和高性能連接的主要要求。

使用IBC MPO清潔器清潔MTP®/MPO連接器。

使用IBC LC²清潔器清潔LC連接器。

產品介紹

1x MTP®-12公頭到6x LC UPC引導套 Plenum (OFNP) OS2單模分支跳線

MTP®-LC引導套分直線纜採用更堅固的雙層護套,具有更強的抗壓能力。它們通常設計用於機櫃之間較長的線纜或連接建築物的不同區域。
MTP®-LC單束分支線纜結合了與MTP®卡盤連接的MTP®連接器和直接連接到光模組的雙插拔LC連接器,為高密度數據中心布線提供更多選擇。

請注意:US Conec的MTP®連接器完全符合MPO標準,與通用MPO連接器相比,性能水平更高。

規格參數
A接頭
US Conec MTP®公頭 (無引腳)
B接頭
LC UPC引導套 (雙工)
光纖模式
OS2單模 9/125μm
波長
1310/1550nm
光纖
CorningSMF-28® Ultra
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
MTP接頭 IL
0.35dB Max
LC接頭 IL
≤0.25dB
MTP接頭 RL
≥65dB
LC接頭 RL
≥55dB
MTP接頭數量
1
LC接頭數量
6
衰減1310nm
≤0.4dB/km
衰減1550nm
≤0.3dB/km
線纜外護套
Plenum (OFNP)
光纖數量
12芯
OD外護套
3.6mm
分岔直徑
2.0mm
長期拉伸載荷
100N
短期拉伸載荷
300N
存儲溫度
-10~+70°C (14~158℉)
工作溫度
0~+60°C (32~140℉)
* MTP是US Conec Ltd的註冊商標。US Conec和飛速(FS)合作供應高性能的MTP系列產品。
.

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取可靠和高性能的光纖跳線。

質量檢測

光纖測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
雙層護套保護網路連接
雙層護套具有更強的抗壓能力,可以保護光纖芯,並增加光纖的強度和耐用性。
結構圖
橫截面圖
卓越的工藝確保穩定的傳輸
MTP®光纜提供先進的多纖維和機械性能。
US Conec MTP®連接器傳輸穩定的信號,並實現了靈活的系統設計。
雙分流套件易於進行線纜管理,節省布線空間。
CorningSMF-28® Ultra光纖可以允許更小的光纜彎曲,用於鬆弛存儲和布線。
OFNP外護套具有防火和低煙特性,降低損害。
適用於各種環境的高密度布線
它們通常設計用於機櫃之間的較長線纜或連接建築物的不同區域。
數據中心
存儲區域網路
通信機房
清潔光纖達到更好的性能
清潔的端面是可靠性和高性能連接的主要要求。

使用IBC MPO清潔器清潔MTP®/MPO連接器。

使用IBC LC²清潔器清潔LC連接器。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$4,946.00

可提前預購