英偉達(NVIDIA)InfiniBand Cable是一種2x 400Gb/s雙埠OSFP到四個200Gb/s雙埠QSFP112的直連銅纜。8通道雙埠OSFP端使用散熱鰭頂部尺寸,適用於Quantum-2和Spectrum-4交換機機架。四個200G端支持2通道的100G-PAM4(200G),並採用平頂QSFP112,適用於ConnectX-7網卡和BlueField-3 DPU。該線纜符合OSFP MSA、QSFP112 MSA和IEEE 802.3ck標準。 DAC(直連銅纜)提供低延遲,在數據中心中被廣泛用於連接伺服器和GPU計算系統與頂部交換機(TOR),以及將骨幹交換機連接到機架內的超級骨幹交換機的短線纜長度。DAC還用於構建具有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。 DAC線纜設計簡單、組件較少,提供高速鏈接的低成本、低延遲和接近零功耗的連接。它們提升了超級計算機和高擴展性系統中的埠帶寬、密度和可配置性,同時降低功耗需求。
單擊打開
0.5m (2ft) 英偉達(NVIDIA) InfiniBand兼容 800G NDR OSFP散熱片頂部到4 x 200G QSFP112無源直連分支銅纜,用於QM9790/9700交換機和ConnectX-7 HCA
#210701
#210701
NT$6,191.00
FS P/N: OSFP-800G-4QPC005FS P/N: OSFP-800G-4QPC005
0 銷量
0 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 03 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
英偉達(NVIDIA)InfiniBand兼容OSFP 800G直連銅纜(0.5米, 無源, OSFP to 4x QSFP112, 30AWG)
規格參數
型號名
OSFP-800G-4QPC005
品牌名
飛速(FS)
封裝方式
OSFP-4x QSFP112
最大數據傳輸速率
800Gbps
光纖
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
26mm
功耗
0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
協議
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
調製格式
PAM4
應用方案
800G - 4x200G - ConnectX-7
800G - 4x200G - ConnectX-7
查看產品 特徵概述
線纜類型 | 無源分支線纜 | 無源分支線纜 | 無源分支線纜 | 無源分支線纜 |
數據傳輸速率 | 800G-4x 200G | 800G-2x 400G | 800G-4x 200G | 800G-800G |
連接器類型 | OSFP-4x QSFP112 | OSFP-2x QSFP112 | OSFP-4x OSFP | OSFP-OSFP |
功耗 | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
線纜長度 | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
線規 | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
最小彎曲半徑 | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
外護套材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
協議 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
產品介紹
英偉達(NVIDIA)InfiniBand兼容OSFP 800G直連銅纜(0.5米, 無源, OSFP to 4x QSFP112, 30AWG)
英偉達(NVIDIA)InfiniBand Cable是一種2x 400Gb/s雙埠OSFP到四個200Gb/s雙埠QSFP112的直連銅纜。8通道雙埠OSFP端使用散熱鰭頂部尺寸,適用於Quantum-2和Spectrum-4交換機機架。四個200G端支持2通道的100G-PAM4(200G),並採用平頂QSFP112,適用於ConnectX-7網卡和BlueField-3 DPU。該線纜符合OSFP MSA、QSFP112 MSA和IEEE 802.3ck標準。 DAC(直連銅纜)提供低延遲,在數據中心中被廣泛用於連接伺服器和GPU計算系統與頂部交換機(TOR),以及將骨幹交換機連接到機架內的超級骨幹交換機的短線纜長度。DAC還用於構建具有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。 DAC線纜設計簡單、組件較少,提供高速鏈接的低成本、低延遲和接近零功耗的連接。它們提升了超級計算機和高擴展性系統中的埠帶寬、密度和可配置性,同時降低功耗需求。
規格參數
型號名
OSFP-800G-4QPC005
品牌名
飛速(FS)
封裝方式
OSFP-4x QSFP112
最大數據傳輸速率
800Gbps
光纖
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
26mm
功耗
0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
協議
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
調製格式
PAM4
應用方案
800G - 4x200G - ConnectX-7
800G - 4x200G - ConnectX-7
查看產品 特徵概述
線纜類型 | 無源分支線纜 | 無源分支線纜 | 無源分支線纜 | 無源分支線纜 |
數據傳輸速率 | 800G-4x 200G | 800G-2x 400G | 800G-4x 200G | 800G-800G |
連接器類型 | OSFP-4x QSFP112 | OSFP-2x QSFP112 | OSFP-4x OSFP | OSFP-OSFP |
功耗 | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
線纜長度 | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
線規 | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
最小彎曲半徑 | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
外護套材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
協議 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$6,191.00
可提前預購