客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於OSFP-800G-4OFLPC005.
01:00
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於OSFP-800G-4OFLPC005.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.
這張圖片是關於05.

0.5m (2ft) 英偉達(NVIDIA) InfiniBand兼容 800G NDR OSFP散熱片頂部到4 x 200G OSFP平頂無源直連分支銅纜,用於QM9790/9700交換機和ConnectX-7 HCA

#204983
#204983

IB 800G NDR分支高速線纜 ≤0.1W 26mm 30AWG 雙絞線

NT$8,526.57
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC005
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC005
96 銷量
5 評價
6 問答
可提前預購, Ship by 03 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

NVIDIA(英偉達) InfiniBand MCP7Y50兼容 OSFP 800G到OSFP 4x200G分支線纜 (0.5m, 無源, OSFP到4x OSFP, 30AWG)

NVIDIA InfiniBand線纜是一個800Gb/s的雙埠OSFP到四個200Gb/s的雙埠OSFP直連分支線纜。8通道雙埠OSFP端使用鰭片式頂部封裝,可用於Quantum-2交換機機架。四個200G埠支持2通道的100G-PAM4(200G),並使用平頂OSFP,適用於在連接器插槽上使用散熱器的ConnectX-7適配器。該線纜符合OSFP MSA(多源協議)和IEEE 802.3ck標準。

DAC(高速線纜)提供最低的延遲,因此在數據中心廣泛用於連接伺服器和GPU計算系統與頂部交換機(TOR),以及在機架內脊與超級脊交換機之間的短線纜。DAC還用於創建具有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。

DAC(高速線纜)設計簡單,零部件少,提供了成本最低、延遲最低、近乎零功耗的高速連接。它們提高了超級計算機和超大規模系統中的埠帶寬、密度、可配置性,並降低了功耗需求。

規格參數
兼容型號名
MCP7Y50
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP到4× OSFP
最大傳輸速率
800Gbps
光纖類型
銅纜
線纜。類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
26mm
功耗
0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
調製格式
PAM4

InfiniBand 產品系列

飛速(FS)NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand 產品最大化 HPC網路的性能

InfiniBand 產品系列

飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

應用方案

用於連接ConnectX-7的800G到4個200G鏈路
查看產品
產品介紹

NVIDIA(英偉達) InfiniBand MCP7Y50兼容 OSFP 800G到OSFP 4x200G分支線纜 (0.5m, 無源, OSFP到4x OSFP, 30AWG)

NVIDIA InfiniBand線纜是一個800Gb/s的雙埠OSFP到四個200Gb/s的雙埠OSFP直連分支線纜。8通道雙埠OSFP端使用鰭片式頂部封裝,可用於Quantum-2交換機機架。四個200G埠支持2通道的100G-PAM4(200G),並使用平頂OSFP,適用於在連接器插槽上使用散熱器的ConnectX-7適配器。該線纜符合OSFP MSA(多源協議)和IEEE 802.3ck標準。

DAC(高速線纜)提供最低的延遲,因此在數據中心廣泛用於連接伺服器和GPU計算系統與頂部交換機(TOR),以及在機架內脊與超級脊交換機之間的短線纜。DAC還用於創建具有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。

DAC(高速線纜)設計簡單,零部件少,提供了成本最低、延遲最低、近乎零功耗的高速連接。它們提高了超級計算機和超大規模系統中的埠帶寬、密度、可配置性,並降低了功耗需求。

規格參數
兼容型號名
MCP7Y50
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP到4× OSFP
最大傳輸速率
800Gbps
光纖類型
銅纜
線纜。類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
26mm
功耗
0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
調製格式
PAM4

InfiniBand 產品系列

飛速(FS)NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand 產品最大化 HPC網路的性能

InfiniBand 產品系列

飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
用於連接ConnectX-7的800G到4個200G鏈路
查看產品

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$8,526.57

可提前預購