邁絡思(Mellanox)兼容的800G OSFP到2x 400G QSFP112直連線纜採用無源銅材料,無需額外供電即可確保優質連接。該分支線纜符合OSFP MSA、QSFP112 MSA、CMIS Rev 5.0和IEEE 802.3ck標準。它提供了一個埠連接OSFP 800G,另一端連接2個400G QSFP112的功能,適用於電信運營商或數據中心等設備房內的經濟實惠的近距離互連。
單擊打開
邁絡思(Mellanox)0.5m (2ft) 兼容 OSFP 800G到QSFP112 2 x 400G 無源直連銅芯分支高速線纜
#213777
#213777
NT$5,424.59
FS P/N: OSFP-800G-2QPC005FS P/N: OSFP-800G-2QPC005
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 21 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
邁絡思(Mellanox)兼容 800G OSFP到2x 400G QSFP112無源分支高速銅纜 (0.5m, 無源, OSFP到2x QSFP112, 30AWG)
規格參數
兼容型號名
OSFP-800G-2QPC005
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP到2x QSFP112
最大傳輸速率
800Gbps
光纖類型
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
34.5mm
功耗
0.1W
外護套材料
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
調製格式
PAM4
應用方案
800G到2個400G連接到ConnectX-7
800G到2個400G連接到ConnectX-7
查看產品 產品介紹
邁絡思(Mellanox)兼容 800G OSFP到2x 400G QSFP112無源分支高速銅纜 (0.5m, 無源, OSFP到2x QSFP112, 30AWG)
邁絡思(Mellanox)兼容的800G OSFP到2x 400G QSFP112直連線纜採用無源銅材料,無需額外供電即可確保優質連接。該分支線纜符合OSFP MSA、QSFP112 MSA、CMIS Rev 5.0和IEEE 802.3ck標準。它提供了一個埠連接OSFP 800G,另一端連接2個400G QSFP112的功能,適用於電信運營商或數據中心等設備房內的經濟實惠的近距離互連。
規格參數
兼容型號名
OSFP-800G-2QPC005
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP到2x QSFP112
最大傳輸速率
800Gbps
光纖類型
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
34.5mm
功耗
0.1W
外護套材料
PVC (OFNR)
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
調製格式
PAM4
應用方案
800G到2個400G連接到ConnectX-7
800G到2個400G連接到ConnectX-7
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$5,424.59
可提前預購