DWDM光纖加/解復用器(OADM)是用於WDM網路的無源光學設備,用於將C波段中的一個或多個100 GHz DWDM通道添加和刪除到一根或兩根光纖中,同時讓其餘波長繞行到需要的目的地。使用DWDM技術可以有效地將WDM能力添加到現有和新的網路中,並擴展光信號傳輸距離。通過在光鏈路的每個端點放置匹配的MUX/DeMUX單元,多個數據通道可以組合併通過單模光纖幹線傳輸。無源OADM模塊可以在幹線的任何點上添加或刪除高達4個數據通道。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。
單擊打開
定製4CH雙纖 DWDM OADM,用於D7000管理機箱
#216487
#216487
NT$27,033.00
FS P/N: TFF04FS P/N: TFF04
4 銷量
0 評價
0 問答
通道:
C16-C19
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
3 年保修
4通道 DWDM OADM, 雙纖, 光通道
規格參數
通道數量
4
工作波長
C16-C59
通道間隔
100GHz (0.8nm)
通道波段
± 0.11nm
VOA衰減範圍
0-19dB
介面
LC/UPC
鄰道隔離度
>10dB
同頻隔離
>30dB
非鄰道隔離度
>30dB
封裝
可插拔模塊 (在D7000系列管理機箱中佔據1個埠)
應用方案
特徵概述
DWDM解決方案定製波長
不同的波長會導致不同的帶寬和容量。您可以根據您的服務傳輸需求選擇波長。
通道: 4通道
格網通道: C16-C59
用於功率平衡的雙纖DWDM OADM
每個連續的4通道級聯100G光通道向上和向下傳輸,並同時實現通過服務的功率平衡。
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄