D7000系列的OPB2為單光纖線路提供1+1保護,並支持兩種閾值模式和兩種工作模式。當工作光纖損耗增加或工作光纖被阻塞時,光通信傳輸系統會實時自動從主線路切換到備份線路。OPB2通過提供從受損的主線路到預先建立的備份線路的實時故障轉移,增強了光網路的穩定性,確保數據流和網路服務的連續性,這對於保持高質量的通信和防止昂貴的停機時間至關重要。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。
![D7000 OPB2, 1+1光保護板卡,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240308101912lk282p.jpg)
單擊打開
![D7000 OPB2, 1+1光保護板卡,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240308101912lk282p.jpg)
![D7000 OPB2, 1+1光保護板卡,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240308101912exyoec.jpg)
![D7000 OPB2, 1+1光保護板卡,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403081019120ww7yo.jpg)
![D7000 OPB2, 1+1光保護板卡,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240219154828iyc8fj.jpg)
![D7000 OPB2, 1+1光保護板卡,用於D7000管理機箱 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240308101912yeqafw.jpg)
D7000 OPB2, 1+1光保護板卡,用於D7000管理機箱
#216493
#216493
NT$26,722.00
FS P/N: OPB2FS P/N: OPB2
2 銷量
0 評價
0 問答
類型:
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修
OPB2, 1+1光保護板卡
規格參數
工作波長
C波段: 1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
L波段: 1570~1612nm (186.10~190.85THz)
L波段: 1570~1612nm (186.10~190.85THz)
波長相關損耗
<0.5dB @C+L波段
插損
Tx<4.0dB (3.5典型值)
Rx<1.5dB (0.8典型值)
Rx<1.5dB (0.8典型值)
回損
>45dB
交換速率
<50ms (15典型值)
輸入功率範圍
-30~25dB
功率解析度
0.1dB (典型值)
功率精度
-0.5~0.5dB
偏振相關損耗
0.1dB
偏振模色散
<1ps/nm
工作模式
自動切換
自動非切換
自動非切換
閾值模式
相對閾值
絕對閾值
絕對閾值
功耗
5W
光介面
LC/UPC
尺寸 (HxWxD)
1.67"x4.20"x10.39" (42.3x106.8x264mm)
交換類型
鎖存
封裝
可插拔模塊 (在D7000-CH2U機箱中佔據一個埠)
重量
0.77kg
工作溫度
0~45℃ (32~113°F)
存儲溫度
40~85℃ (-40~185°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202403190950593817e9.jpg)
特徵概述
1+1 OLP線路保護模塊
OLP(光纖線路保護器)用於網路傳輸線路的保護。通過實時監測工作光纖中的功率狀態,它可以實現光傳輸系統的線路保護。
功率精度:-0.5-0.5dB
提高系統的可靠性和穩定性
切換速率<50ms
促進快速恢復
功耗 <5W
節省運營成本
通過1+1光纖線路保護(OLP)確保網路的連續性
1+1 OLP可以保護網路免受鏈路故障的影響,並使用光分路器將光信號橋接到工作光纖和保護光纖,實現不間斷的通信。
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240228141650nu2o09.jpg)
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
簡便操作
用戶友好界面,支持多種瀏覽器,隨時隨地進行管理和操作。
高效可靠
先進的性能和故障管理,快速響應和準確定位。
高可伸縮性
支持網路擴展和升級,提高系統的可擴展性和靈活性。
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄