OCM08可以擴展到8個通道,主要用於光信號波長和功率監測。它支持高達96個通道(@50GH)的波長監測,並支持1528~1568nm的光信號監測。 D7000系列是一款200G/400G堆疊式波分傳輸平臺,具有大容量傳輸、小尺寸、低功耗和簡便的操作和維護特點。它提供高度可擴展、可靠且安全的連接,廣泛應用於數據中心互連和新型城域網傳輸。D7000支持AmpCon-T/WebGUI/CLI管理,可實現實時的服務配置和性能監控,警報和光功率監控,幫助您更簡單、更便捷地管理網路和設備。
單擊打開
D7000 OCM08, 8通道光通道監測器 1528~1568nm,用於D7000管理機箱
#216497
#216497
NT$114,447.00
FS P/N: OCM08FS P/N: OCM08
0 銷量
0 評價
1 問答
類型:
可提前預購, Ship by 24 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修
8通道 OCM08, 支持8通道OSW動態切換測試埠,佔用1個埠
規格參數
工作波長
1528~1568nm
通道可選
8通道
介面
LC/UPC
功耗
10W
通道功率監控範圍
-45~-10dBm
通道間隔
50/100GHz
光功率解析度
0.1dB
OCM掃描時間
≤1s
中心波長檢測精度
±0.05nm
中心波長解析度
0.02nm
PDL
<0.5dB
尺寸 (HxWxD)
42.3x106.8x264mm
溫度範圍
工作溫度: 0~45℃ (32~113°F)
存儲溫度: -40~85℃ (-40~185°F)
存儲溫度: -40~85℃ (-40~185°F)
重量
1kg
應用方案
特徵概述
通過光檢測板充分提高效率和準確性
它提供對波長和功率的高精度監測,支持高達96個通道的50GHz間隔波長監測,從而提高了測量的準確性。
8通道OSW動態切換測試埠
10W低功耗
佔據1個埠
在各種場景下用於大容量傳輸
它支持光學層和電氣層板卡的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。
3.2T卓越性能
每個波長支持200G/400G,總共達到3.2T的容量,有效支持網路應用。
強大功能集
集成了200/400G Muxponder、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR和OCM,靈活滿足客戶需求。
AmpCon-T/WebGUI管理
可視化AmpCon-T/WebGUI實現一鍵配置分發,降低了運維的難度和成本。
可視化Web實現實時管理
Ampcon-T實現對網路元素的實時遠程管理,為高效的傳輸網路維護提供了便捷的數據、告警和報告訪問。
Easy Operation
User-friendly interface, support multi-browser, manage and operate anytime, anywhere.
Efficient and Reliable
Advanced performance and fault management for fast response and accurate localization.
High Scalability
Support network expansion and upgrading to improve system scalability and flexibility.
多功能一體平臺,適用於多種場景
D7000系列適用於數據中心互連和城域網的核心層,具備各種服務介面和靈活的網路配置,適用於多樣化的傳輸網路部署。
用戶提問
提問
所有 (1)未解答的問題 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄