客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於4.
這張圖片是關於6.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於6.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於1.

400G DWDM可調諧相干CFP2單模光模組單模光模組 DCO 80km DOM 雙工LC, 用於D7000系列

Hot #216689
Hot #216689

Transmission QPSK/8-QAM/16-QAM FEC ≤25W Tunable

NT$284,919.00
FS P/N: CFP2-DCO-400G-D
FS P/N: CFP2-DCO-400G-D
6 銷量
0 評價
0 問答
8件在途庫存 , 最快22 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修

400G相干CFP2-DCO光模組 (可調諧, 80km, LC/UPC)

CFP2-DCO-400G-D是符合CFP MSA CFP2硬體規範的CFP2封裝的相干可插拔光模組,基於DP-mQAM調製、極化多樣性相干內部檢測和先進的電子鏈路均衡技術。


在主機端,該模塊可以適應各種信號類型,包括4100GE、2200GE、1*400GE、OTUCn(n=[1..4])和OTU4。在線路端,該模塊支持100G、200G、300G和400G介面,具有不同的調製格式和前向糾錯(FEC)編碼。多個100G客戶端可以復用到單個200G、300G或400G的線路端介面中。該模塊支持LLDP功能。

規格參數
兼容型號名
CFP2-DCO-400G-D
品牌
飛速(FS)
封裝
CFP2
最大傳輸速率
100GbE/200GbE/400GbE/OTU4
頻率範圍
191.275-196.125 THz
可調諧波長
1528.578-1567.337nm
傳輸協議
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G/300G/400G)
最大傳輸距離
80km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射功率範圍
-10-3dBm
接收功率範圍
100G 100ZR-OFEC-QPSK: -32-1dBm
100G FOIC1-OFEC-QPSK: -32-1dBm
200G 200ZR-OFEC-QPSK: -29-1dBm
200G 200ZR-OFEC-8QAM: -28-1dBm
200G 200ZR-OFEC-16QAM: -24-1dBm
200G FOIC2-OFEC-QPSK: -28-1dBm
200G FOIC2-OFEC-8QAM: -28-1dBm
200G FOIC2-OFEC-16QAM: -23-1dBm
300G 300ZR-OFEC-8QAM: -23-1dBm
300G FOIC3-OFEC-8QAM: -23-1dBm
400G 400ZR-CFEC-16QAM: -20-1dBm
400G 400ZR-OFEC-16QAM: -21-1dBm
400G FOIC4-OFEC-16QAM: -20-1dBm
線路調製
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G/300G/400G)
功耗
≤25W
工作溫度
0~70°C (32~158°F)
技術協議
CFP2 MSA, CFP MSA
FEC功能支持
光信噪比靈敏度
100G 100ZR-OFEC-QPSK: 11.5dB
100G FOIC1-OFEC-QPSK: 11.8dB
200G 200ZR-OFEC-QPSK: 14.8dB
200G 200ZR-OFEC-8QAM: 17.2dB
200G 200ZR-OFEC-16QAM: 19.3dB
200G FOIC2-OFEC-QPSK: 15.7dB
200G FOIC2-OFEC-8QAML:17.5dB
200G FOIC2-OFEC-16QAM: 20dB
300G 300ZR-OFEC-8QAM:20.3dB
300G FOIC3-OFEC-8QAM: 20.5dB
400G 400ZR-CFEC-16QAM: 26dB
400G 400ZR-OFEC-16QAM: 23dB
400G FOIC4-OFEC-16QAM: 23dB
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
數據中心的400G乙太網中心解決方案
400G CFP2模塊允許在點對點拓撲結構中與Mux/Demux和EDFA進行傳輸,最遠可達80km的距離,為DCI提供更大的規模和更高的傳輸速率。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄