客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於3.

迷你型非網管型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 100/1000Base-X單模SC 1310nm 40km千兆乙太網媒體轉換器,英國標準插頭

New #222241
New #222241

SM SC 0 to 50°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

NT$1,524.00
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-40
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-40
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 28 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

迷你型非網管型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 100/1000Base-X單模SC 1310nm 40km千兆乙太網媒體轉換器,英國標準插頭

千兆乙太網獨立迷你媒體轉換器在1x10/100/1000Base-TX埠和100/1000Base-FX埠之間提供經濟高效的入門級媒體轉換,並可將光纖距離延長至40km。我們還提供媒體轉換器機箱,這種高1U 12插槽的媒體轉換器機架式機箱專為容納基於機箱的迷你媒體轉換器而設計。

規格參數
埠類型
1x 10/100/1000Base-T RJ45 1x 1000Base-X SC
標準與協議
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
線纜類型(光纖)
單模9/125µm
線纜類型 (銅纜)
Cat5/5e/6
功耗
滿載<3W
DIP開關
LFP/ALS/FX複位/FX速度[LFP (鏈路故障轉移) 功能
如果啟用,當設備連接到轉換器,TP/光纖線路失去鏈接時,轉換器的光纖將斷開傳輸鏈接。
ALS(激光自動關閉)功能
如果啟用,SFP發射器的輸出功率將在光纖斷開時自動關閉。
FX複位
如果啟用,當FX鏈路斷開時,電源會關閉,但幾秒鐘後電源會自動重啟。]
速率
雙絞線-10/100Mbps(全工/半全工) 1000Mbps(全雙工) 光纖跳線-100Mbps/1000Mbps(全雙工)
巨型幀
12k
MTBF (小時)
>50,000小時
尺寸(HxWxD)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
安裝
獨立
輸入功率
DC 5-12V
工作溫度
0~50°C (32~122℉)
儲存溫度
-10~70°C (14~158℉)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

與遠程樓宇的多重光纖連接
查看產品
延長千兆光纖鏈路的網路距離
查看產品

特徵概述

千兆位自動協商光纖到乙太網媒體轉換器

1個100/1000Base-X單模SC埠和1個10/100/1000Base-T RJ45埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸。

在乙太網網路內轉換和擴展信號
該轉換器可利用光纜將鏈路延伸到更遠的距離,非常適合IT專業人員以及政府、企業或教育應用中的安全設置。
擴展您的網路
超過100M銅纜限制,可達40KM
保持投資
利用現有銅纜硬體將本地網路遷移到光纖網路
速度轉換
允許您將鏈路速度從10/100/1000Base-T轉換為100/1000Base-X
操作簡單,運行迅速
熱插拔設計使這些轉換器易於新手安裝和排除故障,並可與其他設備進行簡單通信。
熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動MDI/MDIX
自動檢測線纜連接類型,並對連接進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行DIP開關配置,以便快速安裝
LFP警報短時間內鏈接失敗

配備LFP(鏈路故障轉移)功能,系統管理員能在短時間內發現鏈路故障,從而儘可能減少由此造成的損失。

產品介紹

迷你型非網管型1x 10/100/1000Base-T RJ45至1x 100/1000Base-X單模SC 1310nm 40km千兆乙太網媒體轉換器,英國標準插頭

千兆乙太網獨立迷你媒體轉換器在1x10/100/1000Base-TX埠和100/1000Base-FX埠之間提供經濟高效的入門級媒體轉換,並可將光纖距離延長至40km。我們還提供媒體轉換器機箱,這種高1U 12插槽的媒體轉換器機架式機箱專為容納基於機箱的迷你媒體轉換器而設計。

規格參數
埠類型
1x 10/100/1000Base-T RJ45 1x 1000Base-X SC
標準與協議
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
線纜類型(光纖)
單模9/125µm
線纜類型 (銅纜)
Cat5/5e/6
功耗
滿載<3W
DIP開關
LFP/ALS/FX複位/FX速度[LFP (鏈路故障轉移) 功能
如果啟用,當設備連接到轉換器,TP/光纖線路失去鏈接時,轉換器的光纖將斷開傳輸鏈接。
ALS(激光自動關閉)功能
如果啟用,SFP發射器的輸出功率將在光纖斷開時自動關閉。
FX複位
如果啟用,當FX鏈路斷開時,電源會關閉,但幾秒鐘後電源會自動重啟。]
速率
雙絞線-10/100Mbps(全工/半全工) 1000Mbps(全雙工) 光纖跳線-100Mbps/1000Mbps(全雙工)
巨型幀
12k
MTBF (小時)
>50,000小時
尺寸(HxWxD)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
安裝
獨立
輸入功率
DC 5-12V
工作溫度
0~50°C (32~122℉)
儲存溫度
-10~70°C (14~158℉)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
與遠程樓宇的多重光纖連接
查看產品
延長千兆光纖鏈路的網路距離
查看產品
特徵概述
千兆位自動協商光纖到乙太網媒體轉換器

1個100/1000Base-X單模SC埠和1個10/100/1000Base-T RJ45埠可擴展通信距離,提供高性能數據傳輸。

在乙太網網路內轉換和擴展信號
該轉換器可利用光纜將鏈路延伸到更遠的距離,非常適合IT專業人員以及政府、企業或教育應用中的安全設置。
擴展您的網路
超過100M銅纜限制,可達40KM
保持投資
利用現有銅纜硬體將本地網路遷移到光纖網路
速度轉換
允許您將鏈路速度從10/100/1000Base-T轉換為100/1000Base-X
操作簡單,運行迅速
熱插拔設計使這些轉換器易於新手安裝和排除故障,並可與其他設備進行簡單通信。
熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動MDI/MDIX
自動檢測線纜連接類型,並對連接進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行DIP開關配置,以便快速安裝
LFP警報短時間內鏈接失敗

配備LFP(鏈路故障轉移)功能,系統管理員能在短時間內發現鏈路故障,從而儘可能減少由此造成的損失。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$1,524.00

可提前預購