客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於OSFP-DR4-400GSi-FL-1.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400GSi-FL-1.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-FL.

定製英偉達(NVIDIA)InfiniBand兼容OSFP 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC單模光模組,平頂

New #226023
New #226023

IB 400G DR4 SiPh-Based ConnectX-7 HCA Broadcom 7nm DSP ≤10W

NT$27,913.94
FS P/N: OSFP-DR4-400G-FL
FS P/N: OSFP-DR4-400G-FL
0 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
NVIDIA (InfiniBand)
設備型號:
標籤服務:
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
5 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

定製英偉達(NVIDIA)InfiniBand兼容400G DR4 OSFP PAM4硅光模組(單模, 1310nm, 500m, MPO-12/APC, DOM, 平頂)

400G DR4 OSFP硅光光模組是一種InfiniBand 400Gb/s單埠OSFP,使用一個4通道MPO-12/APC光學連接器的 DR4單模並行光模組。4通道 (DR4) 設計採用100G-PAM4調製,使用OS2單模光纖時最大光纖覆蓋範圍為500米。它適用於InfiniBand NDR端到端系統。 它是超級計算和高性能計算行業的理想解決方案,可無縫集成到計算和存儲基礎設施中,以確保高效的高性能互連。用於連接到2x400G IB交換機中的雙埠光模組的ConnectX-7/OSFP網卡。

規格參數
型號名
OSFP-DR4-400G-FL
品牌名
飛速(FS)
封裝形式
OSFP
最大數據傳輸速率
425Gbps
波長
1310nm
[通道中心波長範圍 1304.5 - 1317.5nm]
最大線纜距離
500m
連接器
MTP/MPO-12 APC
光纖
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
TX功率
-2.9~4dBm
RX功率
-5.9~4.0dBm
功率預算
3dB
調製方式
PAM4
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘和數據恢復)
支持
內置FEC
內核尺寸
9/125um
封裝技術
COB
協議
OSFP MSA Rev. 5.0, IEEE Std 802.3bs-2017, IEEE Std 802.3ck-2022, CMIS Rev. 4.0
質保
5年

質量檢測

查看我們的測試程序,獲取可靠的高性能光模組。

質量檢測

光模組測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

特徵概述

專為數據中心設計的基於SiPh的高性能晶元
利用硅光子技術提高網路正常運行時間,降低擁有成本。
Broadcom 7nm DSP晶元
穩定傳輸
≤10W
低功耗
DFB激光器
確保質量
不同的連接器外殼匹配不同的設備
區分翅片和平頂,探索外觀和應用上的差異。
翅片頂部
翅狀頂部光模組僅用於交換機,包括Quantum-2 InfiniBand和Spectrum-4乙太網交換機。
平頂
平頂光模組用於適配器和DPU,包括ConnectX-7 InfiniBand網卡和BlueField-3 DPU。
全面測試提高可靠性
採用先進設備,經過嚴格的流程認證,確保您獲得優質可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包&
CRC
TDECQ測試
3.4dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格質量控制
利用先進的檢測設備確保產品質量。
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持。
中心波長
1310nm
1310nm
連接器
MPO-12/APC
MPO-12/APC(8 of the 12 Fibers Used)
線纜距離(最大)
500m@單纖
500m@單模
調製方式
4x 100g PAM4
8x 50g PAM4
發射器類型
DFB
DFB
晶元
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
功耗
≤10W
≤10W
應用
InfiniBand
800G-2x400G分線
乙太網
數據中心
800G-2x400G分線
400G-4x100G分線
產品介紹

定製英偉達(NVIDIA)InfiniBand兼容400G DR4 OSFP PAM4硅光模組(單模, 1310nm, 500m, MPO-12/APC, DOM, 平頂)

400G DR4 OSFP硅光光模組是一種InfiniBand 400Gb/s單埠OSFP,使用一個4通道MPO-12/APC光學連接器的 DR4單模並行光模組。4通道 (DR4) 設計採用100G-PAM4調製,使用OS2單模光纖時最大光纖覆蓋範圍為500米。它適用於InfiniBand NDR端到端系統。 它是超級計算和高性能計算行業的理想解決方案,可無縫集成到計算和存儲基礎設施中,以確保高效的高性能互連。用於連接到2x400G IB交換機中的雙埠光模組的ConnectX-7/OSFP網卡。

規格參數
型號名
OSFP-DR4-400G-FL
品牌名
飛速(FS)
封裝形式
OSFP
最大數據傳輸速率
425Gbps
波長
1310nm
[通道中心波長範圍 1304.5 - 1317.5nm]
最大線纜距離
500m
連接器
MTP/MPO-12 APC
光纖
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
TX功率
-2.9~4dBm
RX功率
-5.9~4.0dBm
功率預算
3dB
調製方式
PAM4
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘和數據恢復)
支持
內置FEC
內核尺寸
9/125um
封裝技術
COB
協議
OSFP MSA Rev. 5.0, IEEE Std 802.3bs-2017, IEEE Std 802.3ck-2022, CMIS Rev. 4.0
質保
5年

質量檢測

查看我們的測試程序,獲取可靠的高性能光模組。

質量檢測

光模組測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
專為數據中心設計的基於SiPh的高性能晶元
利用硅光子技術提高網路正常運行時間,降低擁有成本。
Broadcom 7nm DSP晶元
穩定傳輸
≤10W
低功耗
DFB激光器
確保質量
不同的連接器外殼匹配不同的設備
區分翅片和平頂,探索外觀和應用上的差異。
翅片頂部
翅狀頂部光模組僅用於交換機,包括Quantum-2 InfiniBand和Spectrum-4乙太網交換機。
平頂
平頂光模組用於適配器和DPU,包括ConnectX-7 InfiniBand網卡和BlueField-3 DPU。
全面測試提高可靠性
採用先進設備,經過嚴格的流程認證,確保您獲得優質可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包&
CRC
TDECQ測試
3.4dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格質量控制
利用先進的檢測設備確保產品質量。
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持。
中心波長
1310nm
1310nm
連接器
MPO-12/APC
MPO-12/APC(8 of the 12 Fibers Used)
線纜距離(最大)
500m@單纖
500m@單模
調製方式
4x 100g PAM4
8x 50g PAM4
發射器類型
DFB
DFB
晶元
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
功耗
≤10W
≤10W
應用
InfiniBand
800G-2x400G分線
乙太網
數據中心
800G-2x400G分線
400G-4x100G分線

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$27,913.94

可提前預購