博科(Brocade) E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容25G SFP28無源直連高速銅纜設計用於25GBASE乙太網。該纜符合IEEE P802.3by乙太網標準,並符合SFP28 MSA標準。每個SFP28連接器都包含一個EEPROM,提供可被主機系統讀取的產品信息。具備這些特點,這款易於安裝、高速、成本效益高的直連高速銅纜適用於數據中心機架內或相鄰機架之間的短距離連接。
![1m (3ft) 博科(Brocade)E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容 25G SFP28無源直連銅纜 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240511163149z14jy7.jpg)
單擊打開
![1m (3ft) 博科(Brocade)E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容 25G SFP28無源直連銅纜 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163149z14jy7.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade)E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容 25G SFP28無源直連銅纜 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163149b61ybq.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade)E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容 25G SFP28無源直連銅纜 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163247i1gwdc.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade)E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容 25G SFP28無源直連銅纜 這張圖片是關於3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405111631499hvguq.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade)E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容 25G SFP28無源直連銅纜 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163149or37zt.jpg)
![1m (3ft) 博科(Brocade)E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容 25G SFP28無源直連銅纜 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163247anoftk.jpg)
1m (3ft) 博科(Brocade)E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容 25G SFP28無源直連銅纜
New #228223
New #228223
NT$809.00
FS P/N: S28-PC01FS P/N: S28-PC01
54 銷量
85 評價
0 問答
長度:
208件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
博科(Brocade) E25G-SFP28-TWX-P-0101兼容 25G SFP28高速線纜 (1m, 無源, SFP28到SFP28, 30AWG)
規格參數
兼容型號名
E25G-SFP28-TWX-P-0101
品牌
飛速(FS)
介面類型
SFP28到SFP28
最大傳輸速率
25Gbps
最小彎曲半徑
21.25mm
線規
30AWG
線纜長度
1m (3.28ft)
外護套材質
PVC (OFNR)
典型功耗
≤0.5W
電源
3.3V
溫度
0~70°C (32~158°F)
技術協議
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
應用
25G乙太網, 數據中心, 5G無線
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240511164449hv4zgp.jpg)
特徵概述
低功耗,節能環保
25G高速線纜具有超低功耗,節約能源,並且與使用光模組相比,它簡化了短距離連接過程。
<0.1W
低功耗
25Gbps
高速率
無源銅纜
簡化光模組連接
用於葉脊架構,實現更大的網路規模
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721122438spx4lw.jpg)
在主機設備中測試以證明互操作性
25G SFP28高速線纜經過飛速(FS)實驗室的精心測試系統,確保出色的兼容性和無故障運行。
為您的網路實現無縫連接
飛速(FS)提供在線配置DAC光纜的預設兼容性能力,可連接Cisco到Arista、Dell到Juniper等各種配置的混搭組合。
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
81
2
2
0
0
M***a
Switzerland
November 09, 2023
Very quick delivery. Thank you so much!
確認購買
有幫助 0
評論 0T***e
United States
October 21, 2023
I'm only using one of these so far to connect two switches, but I'm getting full bandwidth on the one I'm using.
確認購買
有幫助 10
評論 0查看所有評論
曆史瀏覽記錄