客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-FE-BX.
00:41
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.
這張圖片是關於SFP-FE-BX.

博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXD-D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 10km

#23695
#23695

≤1W 雙工LC 單模

NT$436.00
FS P/N: SFP-FE-BX
FS P/N: SFP-FE-BX
94 銷量
131 評價
5 問答
75件現貨 中國倉, 預計11 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科 E1MG-100BXD兼容100BASE-BX-D SFP模塊(單模, 1550nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, DOM)

博科兼容模块通过LC单工接头,使用1550nm-TX/1310nm-RX波长的单模光纤(单模)提供高达10km的100Base-BX吞吐量。这种双向设备必须与其它波长互补的光模块或网络设备一起使用。它为快速以太网和数据中心提供100BASE连接选项。

規格參數
Brocade 兼容型號名
E1MG-100BXD
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
155Mbps
波長
1550nm-TX/1310nm-RX
最大傳輸距離
10km
介面
單工LC
激光器類型
FP BiDi
光纖類型
單模
數據診斷(DOM)支持
發射功率
-15~-8dBm
接收靈敏度
< -30dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
快速乙太網, 千兆光纖通道, MSA
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.6
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
92
25
14
0
0

M***n

Sweden

December 05, 2018
5.0
Use it in the mini media converter
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***r

United States

April 04, 2017
5.0
Love the 100BASE-BX BiDi SFP! Would recommend this product to friends and family! Thank yo.
確認購買
有幫助 0
評論 0

A***a

Netherlands

March 31, 2017
5.0
Great company to do business with, trustworthy, prompt delivery! There is no problem with my order! I like everything at FS.COM!
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄