博科兼容模块通过LC单工接头,使用1310nm-TX/1550nm-RX波长的单模光纤(单模)提供高达10km的100Base-BX吞吐量。这种双向设备必须与其它波长互补的光模块或网络设备一起使用。它为快速以太网和数据中心提供100BASE连接选项。
![博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXU-OM-U BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1310nm-TX/1550nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022090210092321ruce.jpg)
單擊打開
![博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXU-OM-U BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1310nm-TX/1550nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/images/WwAsMpvfLOLzaMpK.jpg)
![博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXU-OM-U BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1310nm-TX/1550nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022090210092321ruce.jpg)
![博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXU-OM-U BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1310nm-TX/1550nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022090210092152e4pk.jpg)
![博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXU-OM-U BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1310nm-TX/1550nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39449.C.jpg)
![博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXU-OM-U BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1310nm-TX/1550nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39449.D.jpg)
![博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXU-OM-U BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1310nm-TX/1550nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39449.E.jpg)
博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXU-OM-U BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1310nm-TX/1550nm-RX 10km
#23696
#23696
NT$436.00
FS P/N: SFP-FE-BXFS P/N: SFP-FE-BX
99 銷量
66 評價
0 問答
81件現貨 中國倉, 預計11 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
博科E1MG-100BXU-OM兼容100BASE-BX-U光模組(單模, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, DOM)
規格參數
Brocade 兼容型號名
E1MG-100BXU-OM
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
155Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大傳輸距離
10km
介面
單工LC
激光器類型
FP BiDi
光纖類型
單模
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
-15~-8dBm
接收靈敏度
< -30dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
快速乙太網, 千兆光纖通道, MSA
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706101454b0u0y9.jpeg)
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
40
18
8
0
0
L***a
Australia
March 31, 2017
The Cisco GLC-FE-100BX-U module quality is quite good and the entire process was very smoothy. Highly recommend.
確認購買
有幫助 0
評論 1T***m
United States
March 28, 2017
Very high quality BiDi SFP, great for the money. The staff at FS.COM is also very friendly and helpful.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄