IEC60320 電源線為電源連接問題提供了多種解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性(Hipot)和絕緣電阻測試。
單擊打開
0.9m 14AWG 250V/15A 電源線,IEC60320 C14 轉 IEC60320 C13,藍色
Hot #36021
Hot #36021
NT$215.00
FS P/N: PC14C13-15AFS P/N: PC14C13-15A
37.4K 銷量
43 評價
9 問答
650件現貨 中國倉, 預計送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
0.9m (3ft) IEC320 C14 - IEC320 C13 14AWG 250V/15A 電源延長線, 藍色
規格參數
插頭
IEC60320 C14
連接器
IEC60320 C13
電壓互感器
100-250VAC
最大輸出電流
15A
長度
0.9m(3ft )
顏色
藍色
線規
14AWG
外徑
9.5 ± 0.2mm
護套類型
SJT
護套材質
PVC (VW-1)
護套溫度(平均)
105°C
導體材質
純銅
工作溫度
-5°C~40°C(23°F~104°F)
儲存溫度
-15°C~60°C (5°F~140°F)
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
15A/250V 穩定傳輸
出色的導電性和阻燃等級可安全地確保最大電流傳輸。
純銅導體
具有優異的導電性和導熱性。
SJT 護套
VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。
PVC 絕緣材料
最大程度地保護導體免受外部環境的影響。
雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
插頭 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
接頭 | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
長度 | 0.9m(3ft ) | 0.9m(3ft ) | 0.9m(3ft ) |
顏色 | 藍色 | 藍色 | 藍色 |
線規 | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
電壓兼容性 | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
最大輸入電流 | 15A | 10A | 15A |
產品介紹
0.9m (3ft) IEC320 C14 - IEC320 C13 14AWG 250V/15A 電源延長線, 藍色
IEC60320 電源線為電源連接問題提供了多種解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性(Hipot)和絕緣電阻測試。
規格參數
插頭
IEC60320 C14
連接器
IEC60320 C13
電壓互感器
100-250VAC
最大輸出電流
15A
長度
0.9m(3ft )
顏色
藍色
線規
14AWG
外徑
9.5 ± 0.2mm
護套類型
SJT
護套材質
PVC (VW-1)
護套溫度(平均)
105°C
導體材質
純銅
工作溫度
-5°C~40°C(23°F~104°F)
儲存溫度
-15°C~60°C (5°F~140°F)
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
15A/250V 穩定傳輸
出色的導電性和阻燃等級可安全地確保最大電流傳輸。
純銅導體
具有優異的導電性和導熱性。
SJT 護套
VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。
PVC 絕緣材料
最大程度地保護導體免受外部環境的影響。
雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
插頭 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
接頭 | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
長度 | 0.9m(3ft ) | 0.9m(3ft ) | 0.9m(3ft ) |
顏色 | 藍色 | 藍色 | 藍色 |
線規 | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
電壓兼容性 | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
最大輸入電流 | 15A | 10A | 15A |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$215.00
650件現貨 中國倉