思科GLC-GE-DR-LX兼容SFP光模組通過單模LC光纖跳線(單模)支持長達10km的鏈路長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列Cisco交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。
單擊打開
思科(Cisco)兼容GLC-GE-DR-LX SFP千兆光模組 1310nm 10km
#11775
#11775
NT$249.00
FS P/N: SFP1G-LX-31FS P/N: SFP1G-LX-31
8.4K 銷量
1.7K 評價
7 問答
模塊類型:
4565件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco) GLC-GE-DR-LX 兼容 1000BASE-LX SFP 光模組(單模、1310nm、10km、LC、DOM)
規格參數
兼容型號名
GLC-GE-DR-LX
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
1310nm
傳輸距離
550m@多模/10km@單模
介面
LC 雙工
激光器類型
FP 1310nm
光纖類型
單模/多模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
-9.5 ~ -3dBm
接收靈敏度
< -23dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
質保
5 年
兼容品牌
思科(Cisco)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1523
200
64
1
0
P***w
United Arab Emirates
April 24, 2024
We are so happy that we choose the right product for our use. The way they support to get the right product for our use is exceptional. The support and help during the order and delivery were outstanding and the speedy delivery is truly unbelievable.
確認購買
有幫助 0
評論 0C***n
Netherlands
April 03, 2024
Transceivers seem to work happily in a pair of SFP ports in some Unifi kit, including sending power and other sensor information to the devices.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄