思科兼容模块通过LC单工接头,使用1550nm-TX/1310nm-RX波长的单模光纤(单模)提供高达10km的100Base-BX吞吐量。这种双向设备必须与其它波长互补的光模块或网络设备一起使用。它为快速以太网和数据中心提供100BASE连接选项。
![思科(Cisco)兼容 ONS-SE-100-BX10D-D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220901155326ftea85.jpg)
單擊打開
![思科(Cisco)兼容 ONS-SE-100-BX10D-D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/images/20221104175312lblb2u.jpg)
![思科(Cisco)兼容 ONS-SE-100-BX10D-D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901155326ftea85.jpg)
![思科(Cisco)兼容 ONS-SE-100-BX10D-D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901155324ynmt13.jpg)
![思科(Cisco)兼容 ONS-SE-100-BX10D-D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39316.C.jpg)
![思科(Cisco)兼容 ONS-SE-100-BX10D-D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39316.D.jpg)
![思科(Cisco)兼容 ONS-SE-100-BX10D-D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 10km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39316.E.jpg)
思科(Cisco)兼容 ONS-SE-100-BX10D-D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 10km
#39316
#39316
NT$436.00
FS P/N: SFP-FE-BXFS P/N: SFP-FE-BX
1.3K 銷量
131 評價
5 問答
波長:
75件現貨 中國倉, 預計11 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科ONS-SE-100-BX10D兼容100BASE-BX-D光模組(單模, 1550nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, EXT, DOM)
規格參數
Cisco 兼容型號名
ONS-SE-100-BX10D
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
155Mbps
波長
1550nm-TX/1310nm-RX
最大傳輸距離
10km
介面
單工LC
激光器類型
FP BiDi
光纖類型
單模
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
-15~-8dBm
接收靈敏度
<-30dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
快速乙太網, 千兆光纖通道, MSA
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706101454b0u0y9.jpeg)
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
92
25
14
0
0
M***r
United States
April 04, 2017
Love the 100BASE-BX BiDi SFP! Would recommend this product to friends and family! Thank yo.
確認購買
有幫助 0
評論 0A***a
Netherlands
March 31, 2017
Great company to do business with, trustworthy, prompt delivery! There is no problem with my order! I like everything at FS.COM!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄