內置金屬鎧裝的鎧裝光纜比標準光纜可以為光纖提供更強的保護。 堅固的鎧裝電纜允許將光纖安裝在最危險的區域,包括有輕微灰塵、油、氣、濕氣甚至會造成損壞的嚙齒動物和害蟲的環境。
單擊打開
10m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3鎧裝光纖跳線 3.0mm PVC(OFNR)
#41827
#41827
NT$809.00
FS P/N: AM-OM3LCDXFS P/N: AM-OM3LCDX
3.1K 銷量
49 評價
7 問答
13件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
20件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
OM3 50/125 多模 LC/UPC 到 LC/UPC 雙工室內鎧裝光纜
規格參數
連接頭類型
LC-LC
研磨類型
UPC-UPC
光纖類型
OM3 50/125μm
芯數
雙工
光纖等級
彎曲不敏感
最小彎曲半徑 (mm)
20D/10D (動態/靜態)
線徑
3.0mm
外護套材質
PVC
線纜顏色
水綠色
線材結構
單層鎧裝不鏽鋼管
拉力(長期)
120 N
拉力(短期)
225N
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
工作溫度
-25~70°C
存儲溫度
-25~70°C
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
應用方案
特徵概述
高抗壓鋼圈保護
不鏽鋼鎧管能有效保護纖芯,防止受損,具有防踩踏、防嚙齒等優點,適用於油、灰、氣、潮濕等惡劣環境。
防踩踏
防潮濕
耐氣體性
耐油污
防鼠咬
電信級光纖跳線保證傳輸質量
最小彎曲半徑20D/10D
BIF允許更緊密的彎曲,以實現鬆弛的存儲和布線
氧化鋯陶瓷插芯
插拔壽命可達500次
120-225N 抗拉強度
防止斷裂,延長使用壽命
出色耐用性,應用更廣泛
鎧裝光纖適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。
光纖數量 | 雙工 / 2芯 | 雙工 / 2芯 | Uniboot / 2芯 |
光線等級 | 彎曲不敏感 | 彎曲不敏感 | 彎曲不敏感 |
外護套材質 | PVC | PVC | PVC |
線徑 | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
插入損耗 | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 (光纖) | 20/10D (動態/靜態) | 20/10D (動態/靜態) | 20/10D (動態/靜態) |
工作溫度 | -20~70°C | -20~70°C | -20~70°C |
應用 | 室內、危險區域 | 室內、綜合樓 | 室內、高密度布線 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (7)推薦產品 (2)線纜顏色 (1)室內使用 (1)最小抗壓強度 (1)不鏽鋼等級 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
29
19
0
0
1
G***h
United States
December 20, 2023
The armored outer layer of this jumper not only significantly enhances its physical strength but also deserves praise for its exceptional protective capabilities. It effectively prevents external electromagnetic interference, ensuring stable signal transmission. I highly recommend it!
確認購買
有幫助 1
評論 0P***e
United States
October 29, 2023
I purchased this product, and it truly satisfies me! As a user with high demands for network connectivity, I have been searching for a jumper cable that can provide stability and high-speed transmission. The Armored Cable completely meets my expectations and even exceeds them.
確認購買
有幫助 1
評論 0R***l
United States
September 25, 2023
Yes, I received the fibers, and they worked very well. Thank you so much for the products.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄