光纖尾纖提供了一種快速製造現場通信設備的方法。它們根據工業標準規定的協議和性能進行設計、製造和測試,可以滿足您最嚴格的機械和性能要求。
單擊打開
1m (3ft) SC UPC 12芯OS2單模無護套彩色編碼 PVC (OFNR) 0.9mm光纖尾纖
#42458
#42458
NT$436.00
FS P/N: FS12SM-SCU-CP-1M-PVCFS P/N: FS12SM-SCU-CP-1M-PVC
37.3K 銷量
10 評價
15 問答
158件現貨 中國倉, 預計22 May, 2024送達
200件在途庫存 , 最快17 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
12芯 SC/UPC 單模彩色光纖尾纖-無外護套
規格參數
連接頭A
SC
連接頭B
無接頭
光纖類型
9/125μm
光纖芯數
12芯
插芯研磨
UPC
外護套外徑
0.9mm
波長
1310nm/1550nm
外護套顏色
彩色
插入損耗
≤0.3dB
互換性
≤0.2dB
回波損耗
≥50dB
振動試驗
≤0.2dB
工作溫度
-40~75°C
儲存溫度
-45~85°C
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
高精度部件保證穩定傳輸
尾纖結合了優質氧化鋯插芯和堅固的複合硬體,提供當今網路應用所需的光學性能、耐用性和可重複性。
FBT連接頭
堅韌耐腐蝕,不易變形
彩色尾纖
通過顏色編碼設計更快識別接頭
納米氧化鋯陶瓷插芯
保證穩定快速的網路傳輸
適用於高密拼接應用
G.657.A1低損耗光纖&10mm最小彎曲半徑,為有限的空間設置提供更高的靈活性。
產品介紹
12芯 SC/UPC 單模彩色光纖尾纖-無外護套
光纖尾纖提供了一種快速製造現場通信設備的方法。它們根據工業標準規定的協議和性能進行設計、製造和測試,可以滿足您最嚴格的機械和性能要求。
規格參數
連接頭A
SC
連接頭B
無接頭
光纖類型
9/125μm
光纖芯數
12芯
插芯研磨
UPC
外護套外徑
0.9mm
波長
1310nm/1550nm
外護套顏色
彩色
插入損耗
≤0.3dB
互換性
≤0.2dB
回波損耗
≥50dB
振動試驗
≤0.2dB
工作溫度
-40~75°C
儲存溫度
-45~85°C
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
高精度部件保證穩定傳輸
尾纖結合了優質氧化鋯插芯和堅固的複合硬體,提供當今網路應用所需的光學性能、耐用性和可重複性。
FBT連接頭
堅韌耐腐蝕,不易變形
彩色尾纖
通過顏色編碼設計更快識別接頭
納米氧化鋯陶瓷插芯
保證穩定快速的網路傳輸
適用於高密拼接應用
G.657.A1低損耗光纖&10mm最小彎曲半徑,為有限的空間設置提供更高的靈活性。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$436.00
158件現貨 中國倉