客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於FSSM-SCU-FP-1M-PVC.
這張圖片是關於FSSM-SCU-FP-1M-PVC.
這張圖片是關於FSSM-SCU-FP-1M-PVC.
這張圖片是關於FSSM-SCU-FP-1M-PVC.
這張圖片是關於FSSM-SCU-FP-1M-PVC.
這張圖片是關於FSSM-SCU-FP-1M-PVC.
這張圖片是關於FSSM-SCU-FP-1M-PVC.
這張圖片是關於FSSM-SCU-FP-1M-PVC.

1m SC/UPC 單工單模OS2光纖尾纖-0.9mm PVC(OFNR)

#42485
#42485

G.657.A1光纖 緊包 光纖熔接

NT$53.00
FS P/N: FSSM-SCU-FP-1M-PVC
FS P/N: FSSM-SCU-FP-1M-PVC
138.6K 銷量
70 評價
16 問答
長度:
209件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

SC/UPC 單工單模OS2光纖尾纖-0.9mm PVC(OFNR)

光纖尾纖提供了一種在現場製造通信設備的快速方法。根據工業標準規定的協議和性能進行設計、製造和測試,這將滿足最嚴格的機械和性能規範。

規格參數
連接頭A
SC
連接頭B
無終端接頭
光纖類型
9/125μm
光纖芯數
單工
插芯研磨
UPC
外護套外徑
0.9mm
外護套材質
PVC
外護套顏色
黃色
波長
1310nm/1550nm
使用壽命
500次
插入損耗
≤0.3dB
互換性
≤0.2dB
回波損耗
≥50dB
振動試驗
≤0.2dB
工作溫度
-40~75°C
儲存溫度
-45~85°C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

高精度部件保證穩定傳輸

尾纖結合了優質氧化鋯插芯和堅固的複合硬體,提供當今網路應用所需的光學性能、耐用性和可重複性。

FBT連接頭

堅韌耐腐蝕,不易變形

PVC(OFNR)外護套

柔韌耐磨,經久耐用

納米氧化鋯陶瓷插芯

保證穩定快速的網路傳輸

適用於高密拼接應用

G.657.A1低損耗光纖&10mm最小彎曲半徑,為有限的空間設置提供更高的靈活性。

產品介紹

SC/UPC 單工單模OS2光纖尾纖-0.9mm PVC(OFNR)

光纖尾纖提供了一種在現場製造通信設備的快速方法。根據工業標準規定的協議和性能進行設計、製造和測試,這將滿足最嚴格的機械和性能規範。

規格參數
連接頭A
SC
連接頭B
無終端接頭
光纖類型
9/125μm
光纖芯數
單工
插芯研磨
UPC
外護套外徑
0.9mm
外護套材質
PVC
外護套顏色
黃色
波長
1310nm/1550nm
使用壽命
500次
插入損耗
≤0.3dB
互換性
≤0.2dB
回波損耗
≥50dB
振動試驗
≤0.2dB
工作溫度
-40~75°C
儲存溫度
-45~85°C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
高精度部件保證穩定傳輸

尾纖結合了優質氧化鋯插芯和堅固的複合硬體,提供當今網路應用所需的光學性能、耐用性和可重複性。

FBT連接頭

堅韌耐腐蝕,不易變形

PVC(OFNR)外護套

柔韌耐磨,經久耐用

納米氧化鋯陶瓷插芯

保證穩定快速的網路傳輸

適用於高密拼接應用

G.657.A1低損耗光纖&10mm最小彎曲半徑,為有限的空間設置提供更高的靈活性。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$53.00

209件現貨 中國倉