此款SFP+光模組通過單根單模光纖傳輸距離最高可達10km。該模塊內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。每支BIDI SFP+光模組均經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網路介面卡(NIC)等。該光模組功耗低、速率高,是企業配線間、服務商、無線電和基帶單元等應用的理想選擇。
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX23兼容10GBASE-BX10-U BiDi SFP+光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202209021038080d43wj.jpg)
單擊打開
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX23兼容10GBASE-BX10-U BiDi SFP+光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209021038080d43wj.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX23兼容10GBASE-BX10-U BiDi SFP+光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209021038083592bl.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX23兼容10GBASE-BX10-U BiDi SFP+光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902103808s2ywxp.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX23兼容10GBASE-BX10-U BiDi SFP+光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902103808jgy5dh.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX23兼容10GBASE-BX10-U BiDi SFP+光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902103808a948pa.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX23兼容10GBASE-BX10-U BiDi SFP+光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM 單工LC/UPC 單模
Hot #43556
Hot #43556
NT$1,244.00
FS P/N: SFP-10G-BXFS P/N: SFP-10G-BX
15K 銷量
358 評價
14 問答
模塊型號:
1205件現貨 中國倉, 預計25 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博 EX-SFP-10GE-BX23 兼容 10GBASE-BX10-U SFP+光模組 (單模, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km,單工LC, DOM數字診斷)
規格參數
兼容型號名
SFP-10G-BXU
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3168Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最遠傳輸距離
10km
介面
單工LC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
< -14.4dBm
功率預算
6.2dB
接收過載
0.5dBm
典型功耗
≤1W
消光比
>3.5dB
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210902/163057602161309d95c71f10.11013798.jpeg.webp)
特徵概述
提高現有光纖的利用率
雙向光模組在同一根光纖上傳輸和接收數據,節省了50%的網路光纖資源和成本。
帶寬容量加倍
雙向光模組還可以增加網路的彈性,並提供冗餘鏈路。
使用單向切換網路
雙工LC光模組
雙工LC光模組
使用雙向切換網路
單工LC光模組
單工LC光模組
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
在真機中測試以驗證其互操性
每支光模組都經過測試,以確保在數據中心的目標交換機上進行無故障的運行,並採用標準化介面,確保其互操性。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (14)常規 vs BIDI (2)應用 (1)FS Box (1)飛速(FS)S3400 系列 (1)濕度 (1)兼容線纜 (1)兼容光模組 (1)最大傳輸距離 (1)光信號 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
331
18
9
0
0
R***e
Netherlands
March 18, 2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered good arrive in time and very well packed.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***l
France
March 06, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***s
France
February 21, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄