博科兼容 此款SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達80km,符合SFF-8431、 SFF-8432和SFF-8472 MSA 標準,內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該模塊採用住友電氣TOSA器件,保障性能穩定和質量可靠性。這款易安裝,可熱插拔的光模組是10G乙太網等光通信應用的理想選擇。
![博科(Brocade)XBR-SFP10G1510-80兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1510nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/45102.main.jpg)
單擊打開
![博科(Brocade)XBR-SFP10G1510-80兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1510nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45102.main.jpg)
![博科(Brocade)XBR-SFP10G1510-80兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1510nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45102.B.jpg)
![博科(Brocade)XBR-SFP10G1510-80兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1510nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45102.C.jpg)
![博科(Brocade)XBR-SFP10G1510-80兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1510nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45102.D.jpg)
![博科(Brocade)XBR-SFP10G1510-80兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1510nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45102.E.jpg)
![博科(Brocade)XBR-SFP10G1510-80兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1510nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45102.F.jpg)
![博科(Brocade)XBR-SFP10G1510-80兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1510nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45102.G.jpg)
博科(Brocade)XBR-SFP10G1510-80兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1510nm 80km DOM 雙工LC
#45102
#45102
NT$12,101.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-80LFS P/N: CWDM-SFP10G-80L
33 銷量
186 評價
6 問答
波長:
6件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
博科 XBR-SFP10G1510-80 兼容 10G CWDM SFP+ 光模組 (單模, 1510nm, 80km, LC光纖跳線, DOM數字診斷)
規格參數
Brocade兼容型號名
XBR-SFP10G1590-80
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
1510nm
最大傳輸距離
80km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
功耗
2W
封裝技術
BOX
激光器類型
EML CWDM
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
0~4dBm
接收功率
-23~-7dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
接收靈敏度
<-23dBm
調製
NRZ
消光比
>3.5dB
技術協議
SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T G.652
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech驅動晶元, 這款SFP光模組在10G鏈路上提供高速和低功耗。
Semtech驅動晶元
穩定傳輸
≤2W
低功耗
CWDM EML激光器
確保產能
高容量CWDM傳輸
CWDM模塊與MUX/DEMUX設備搭配,提高光纖網路容量和效率,實現波長靈活調整並簡化網路架構。
適用於低成本和短距離的應用
CWDM模塊因波長間隔較寬且光模組的成本較低,一般應用於中距、長距等市級場景,如MAN、接入拉遠網路。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同兼容品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 11.3Gbps |
波長 | 1470-1610nm | 1350nm-1610nm | 1470nm-1610nm | 1470-1610nm | 1470-1610nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 80km | 10km | 20km | 40km | 80km |
晶元 | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
封裝技術 | BOX | TO | TO | BOX | BOX |
激光器 | EML CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM |
接收靈敏度 | <-23dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-23dBm |
功耗 | 2W | 1.5W | 1.2W | 1W | 1.8W |
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
139
32
15
0
0
B***a
United States
February 10, 2021
Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I』m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You』ve got me impressed, thank you!
確認購買
有幫助 0
評論 0F***s
United States
December 23, 2020
For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
確認購買
有幫助 0
評論 0P***i
United States
October 08, 2020
We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄