此款10G SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達80km,適用於10G乙太網和數據中心應用,符合IEEE 802.3ae、SFP+MSA、SFF-8472和SFF-8431標準。內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該模塊採用住友電氣TOSA器件,保障性能穩定和質量可靠性。
CWDM-SFP10G-80-I 適用於工業級工作溫度範圍,可以在惡劣的環境中工作,如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化的應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITS)、海洋、石油和天然氣、採礦等。
單擊打開
此款10G SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達80km,適用於10G乙太網和數據中心應用,符合IEEE 802.3ae、SFP+MSA、SFF-8472和SFF-8431標準。內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該模塊採用住友電氣TOSA器件,保障性能穩定和質量可靠性。
CWDM-SFP10G-80-I 適用於工業級工作溫度範圍,可以在惡劣的環境中工作,如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化的應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITS)、海洋、石油和天然氣、採礦等。
最大傳輸速率 | 11.3Gbps | 10.31Gbps | 11.3Gbps |
波長 | 1470-1610nm | 1270-1570nm | 1270-1370nm, 1470-1610nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 80km | 10km | 40km |
晶元 | Semtech | / | Semtech |
封裝技術 | BOX | TO | TO |
激光器 | EML CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM |
接收靈敏度 | <-23dBm | <-14.4ddBm | <-16dBm |
功耗 | 1.8W | 1W | 1W |
C***s
France
C***s
France
C***s
France