這款SFP+光模組支持通過單模光纖長達10km的鏈路。該光模組符合SFF-8431和SFF-8432 MSA標準。數字診斷功能可通過雙線串列介面實現,按照SFF-8472規範規定,以允許訪問實時操作參數。
憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於高達10G的光纖通信應用。
單擊打開
這款SFP+光模組支持通過單模光纖長達10km的鏈路。該光模組符合SFF-8431和SFF-8432 MSA標準。數字診斷功能可通過雙線串列介面實現,按照SFF-8472規範規定,以允許訪問實時操作參數。
憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於高達10G的光纖通信應用。
最大傳輸速率 | 10.31Gbps | 11.3Gbps | 11.3Gbps |
波長 | 1270-1570nm | 1270-1370nm, 1470-1610nm | 1470-1610nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km | 40km | 80km |
晶元 | / | Semtech | Semtech |
封裝技術 | TO | TO | BOX |
激光器 | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM |
接收靈敏度 | <-14.4dBm | < -16dBm | < -23dBm |
功耗 | 1W | 1W | 1.8W |
T***e
United States
M***l
United States
M***l
United States