客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.
這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.

瞻博(Juniper)兼容SFP-1GE-EZX-160 SFP千兆光模組 1550nm 160km

#49415
#49415

≤1W 1550nm 單模 DDM

NT$3,391.00
FS P/N: SFP1G-ZXC-55
FS P/N: SFP1G-ZXC-55
33 銷量
13 評價
5 問答
76件現貨 中國倉, 預計02 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

瞻博(Juniper)兼容SFP-1GE-EZX-160 SFP千兆光模組 1550nm 160km

瞻博(Juniper)兼容SFP-1GE-EZX-160 SFP光模組通過網線支持高達100m的鏈路長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列Juniper交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。

規格參數
兼容型號名
SFP-1GE-EZX-160
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
1550nm
傳輸距離
160km
介面
LC 雙工
激光器類型
DFB 1550nm
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
1~6dBm
接收靈敏度
-33dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
MSA
質保
5 年
兼容品牌
瞻博(Juniper)

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接

配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。

用戶提問
提問
所有 (5)1G向後兼容 (1)連接 (1)瞻博(Juniper )系列 (1)兼容線纜 (1)網路升級 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
12
1
0
0
0

I***r

United States

November 01, 2023
5.0
Must have if you have 1gbe spf compatibility issues. I recommend this product to anyone seeking a compatible transceiver solution.
確認購買
有幫助 0
評論 0

V***s

United States

September 25, 2023
5.0
It plugged in and instantly came up. No issues at all. Wouldn't hesitate to order more.
確認購買
有幫助 0
評論 0

C***b

Canada

September 13, 2023
5.0
Seems to work without issue in Cisco switches. It works and doesn't cost a fortune. Gets a bit warm but all of them do.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄