Arista Networks SFP-1G-EZX-160兼容SFP光模組通過LC雙工單模光纖支持高達160km的鏈接長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列Arista交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。
![Arista Networks兼容SFP-1G-EZX-160 SFP千兆光模組 1550nm 160km 這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303161722022ejhtd.jpg)
單擊打開
![Arista Networks兼容SFP-1G-EZX-160 SFP千兆光模組 1550nm 160km 這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303161722022ejhtd.jpg)
![Arista Networks兼容SFP-1G-EZX-160 SFP千兆光模組 1550nm 160km 這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303161722025ncmtq.jpg)
![Arista Networks兼容SFP-1G-EZX-160 SFP千兆光模組 1550nm 160km 這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202fptuie.jpg)
![Arista Networks兼容SFP-1G-EZX-160 SFP千兆光模組 1550nm 160km 這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202nprmdv.jpg)
![Arista Networks兼容SFP-1G-EZX-160 SFP千兆光模組 1550nm 160km 這張圖片是關於SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202ij3i6x.jpg)
Arista Networks兼容SFP-1G-EZX-160 SFP千兆光模組 1550nm 160km
#49955
#49955
NT$3,391.00
FS P/N: SFP1G-ZXC-55FS P/N: SFP1G-ZXC-55
7 銷量
13 評價
5 問答
模塊類型:
76件現貨 中國倉, 預計02 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Arista Networks SFP-1G-EZX-160 兼容 1000BASE-EZX SFP 光模組(單模、1550nm、 160km、LC、DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP-1G-EZX-160
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
1550nm
傳輸距離
160km
介面
LC 雙工
激光器類型
DFB 1550nm
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
1~6dBm
接收靈敏度
-33dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
MSA
質保
5 年
兼容品牌
Arista Networks
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230327120303m198wt.jpg)
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308071523170jcob9.jpg)
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
用戶提問
提問
所有 (5)Arista 系列 (2)1G向後兼容 (1)連接 (1)兼容線纜 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
12
1
0
0
0
I***r
United States
November 01, 2023
Must have if you have 1gbe spf compatibility issues. I recommend this product to anyone seeking a compatible transceiver solution.
確認購買
有幫助 0
評論 0V***s
United States
September 25, 2023
It plugged in and instantly came up. No issues at all. Wouldn't hesitate to order more.
確認購買
有幫助 0
評論 0C***b
Canada
September 13, 2023
Seems to work without issue in Cisco switches. It works and doesn't cost a fortune. Gets a bit warm but all of them do.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄