Arista Networks SFP-1G-EZX-100兼容SFP光模組通過LC雙工單模光纖支持高達100km的鏈接長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列Arista交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。
單擊打開
Arista Networks兼容SFP-1G-EZX-100 SFP千兆光模組 1550nm 100km
#49954
#49954
NT$1,898.00
FS P/N: SFP1G-EZX-55FS P/N: SFP1G-EZX-55
24 銷量
22 評價
5 問答
模塊類型:
45件現貨 中國倉, 預計25 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Arista Networks SFP-1G-EZX-100 兼容 1000BASE-EZX SFP 光模組(單模、1550nm、 100km、LC、DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP-1G-EZX-100
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
1550nm
傳輸距離
100km
介面
LC 雙工
激光器類型
DFB 1550nm
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
0~5dBm
接收靈敏度
< -32dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
質保
5 年
兼容品牌
Arista Networks
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
用戶提問
提問
所有 (5)Arista 系列 (2)1G向後兼容 (1)連接 (1)兼容線纜 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
20
2
0
0
0
A***a
Saudi Arabia
January 01, 2017
SFP module plugged into the switch, cable in, works - all fine, hence five stars.
確認購買
有幫助 1
評論 0T***s
New Zealand
May 30, 2016
Quick shipping, and just a great overall experience will have me coming back again!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄