客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP1G-EX-55.
這張圖片是關於SFP1G-EX-55.
這張圖片是關於SFP1G-EX-55.
這張圖片是關於SFP1G-EX-55.
這張圖片是關於SFP1G-EX-55.
這張圖片是關於SFP1G-EX-55.
這張圖片是關於SFP1G-EX-55.
這張圖片是關於SFP1G-EX-55.
這張圖片是關於SFP1G-EX-55.
這張圖片是關於SFP1G-EX-55.

博科(Brocade)兼容E1MG-EX1550-40 SFP千兆光模組 1550nm 40km

#49957
#49957

≤1W 1550nm 單模 DDM

NT$840.00
FS P/N: SFP1G-EX-55
FS P/N: SFP1G-EX-55
223 銷量
93 評價
6 問答
75件現貨 中國倉, 預計25 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科Brocade E1MG-EX1550-40 兼容 1000BASE-EX 光模組(單模、1550nm、40km、LC、DOM)

博科E1MG-EX1550-40兼容SFP光模組通過LC雙工單模光纖支持長達40km的鏈接長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列Brocade交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。

規格參數
兼容型號名
E1MG-EX1550-40
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
1550nm
傳輸距離
40km
介面
LC 雙工
激光器類型
DFB 1550nm
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
-5~0dBm
接收靈敏度
< -24dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
質保
5 年
兼容品牌
博科(Brocade)

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接

配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。

用戶提問
提問
所有 (6)博科(Brocade )系列 (2)1G向後兼容 (1)兼容光模組 (1)兼容衰減器 (1)兼容線纜 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
88
5
0
0
0

K***z

United States

October 27, 2017
5.0
I have used them a couple of times, they are quick and easy to use.
確認購買
有幫助 2
評論 0

G***e

United States

September 07, 2017
5.0
I have had only one bad experience with the GLC-EX-SM1550-40 transceiver bought from FS.COM—slow delivery. I told them about it and got IMMEDIATE satisfaction. The reason is because they were on holiday to celebrate the new year! Great place to do business.
確認購買
有幫助 16
評論 0

J***y

United States

September 01, 2017
5.0
I have installed the 1G SFP EX transceiver to Cisco SFE2010P switch and Blackbox LIG1014 switch, it works good. The shipment is fast, and the customer service is very attractive. Great Service, Great Product!
確認購買
有幫助 9
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄