此款SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達10km。該光模組符合符合SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472和IEEE 802.3ae標準,內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該光模組功耗低、速率高,是數據中心和10G乙太網等應用的理想選擇。
![飛速(FS)10G CWDM SFP+單模光模組 1390nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/64464.main.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)10G CWDM SFP+單模光模組 1390nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64464.main.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+單模光模組 1390nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64464.B.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+單模光模組 1390nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64464.C.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+單模光模組 1390nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64464.D.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+單模光模組 1390nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64464.E.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+單模光模組 1390nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64464.F.jpg)
飛速(FS)10G CWDM SFP+單模光模組 1390nm 10km DOM 雙工LC
#64464
#64464
NT$3,702.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-10MFS P/N: CWDM-SFP10G-10M
31 銷量
5 評價
6 問答
波長:
可提前預購, Ship by 06 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
10G CWDM SFP+ 光模組 (單模, 1390nm, 10km, LC光纖跳線, DOM數字診斷)
規格參數
飛速(FS)兼容型號名
CWDM-SFP10G-10M
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
1390nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
功耗
1.5W
封裝技術
TO
激光器類型
DFB CWDM
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
-8.2~0.5dBm
接收功率
-14.4~0dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
接收靈敏度
<-14.4dBm
調製
NRZ
消光比
>3.5dB
技術協議
SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T G.652
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311171559587yjavi.jpg)
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech晶元,提供高速、低功耗的10G鏈路。
Semtech 驅動晶元
穩定傳輸
≤1.5W
低功耗
DFB激光器
確保產能
高容量CWDM傳輸
CWDM模塊與MUX/DEMUX設備搭配,提高光纖網路容量和效率,實現波長靈活調整並簡化網路架構。
適用於低成本和短距離的應用
CWDM模塊因波長間隔較寬且光模組的成本較低,一般應用於中距、長距等市級場景,如MAN、接入拉遠網路。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同兼容品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10.31Gbps |
波長 | 1350nm-1610nm | 1470nm-1610nm | 1470-1610nm | 1470-1610nm | 1270-1570nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km | 20km | 40km | 80km | 10km |
晶元 | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | / |
封裝技術 | TO | TO | BOX | BOX | TO |
激光器 | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM | DFB CWDM |
接收靈敏度 | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-14.4dBm |
功耗 | 1.5W | 1.2W | 1W | 2W | 1W |
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
5
0
0
0
0
S***d
United States
October 13, 2023
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
確認購買
有幫助 0
評論 0A***y
United States
October 09, 2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄