客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於FHD-12LCDBDOM455.
這張圖片是關於FHD-12LCDBDOM455.
這張圖片是關於FHD-12LCDBDOM455.
這張圖片是關於FHD-12LCDBDOM455.
這張圖片是關於FHD-12LCDBDOM455.
這張圖片是關於FHD-12LCDBDOM455.
這張圖片是關於FHD-12LCDBDOM455.
這張圖片是關於FHD-12LCDBDOM455.

FHD LC 40G BIDI TAP光纖監控配線盒多模OM4,12xLC雙工,50/50分光比

#68753
#68753

50/50 分光比 實時監控

NT$7,124.00
FS P/N: FHD-12LCDBDOM455
FS P/N: FHD-12LCDBDOM455
22 銷量
26 評價
10 問答
可提前預購, Ship by 09 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

40G BIDI TAP光纖監控配線盒,6x LC雙工Live埠,6x LC雙工TAP埠,50/50分光比

TAP光纖監控配線盒(TAP)是一種無源監控設備,將流量從實時網路傳遞到監控設備,並在實時網路和監控基礎設施之間提供兩條不同路徑。它用於在優化性能的同時有效監控網路流量,這種監控工具通過在不中斷網路流量的情況下拆分流量進行監控和安全防護,讓用戶了解網路流量模式。

規格參數
Live埠
6
TAP埠
6
分光比
50/50
監控類型
前向監控
前面板介面
LC UPC雙工
後面板介面
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
分光損耗(Live)
4.1dB
分光損耗(TAP)
4.1dB
光纖長度
1.00±0.10m
光纖等級
Corning ClearCurve® 多模
工作溫度
-10°C~60°C
尺寸(HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
光纖類型
OM4 50/125μm
應用
數據中心 LAN/SAN
* FHD是飛速(FS)的註冊商標。
.
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
非常適合安全應用,網路監控

完全無源,無需電源

永久在線訪問網路鏈接

無中斷實時監控網路

TAP 配線盒是一種無源監控設備,用於監控網路流量,並為數據中心區域網提供 50/50 的分流比。

無源光學TAP,流量可視
這些模塊包含光分路器,將輸入光信號分成兩個通道,用於實時鏈路流量和監控。
Live 1+ Live 2+ TAP 埠,提供對網路鏈接的永久在線訪問
內部的光纖分路器將輸入的光信號分成兩路輸出
針對不同網路需求的多功能解決方案
在 1U 空間內最多可容納 96 根 LC 光纖,配線盒可安裝在 FHD®(飛速(FS) 高密度)系列機櫃中,用於數據中心或企業布線。

無需工具的可拆卸頂蓋簡化了操作

滑動式抽屜使布線更容易從正面進入

獨特的一體式結構,可快速部署

在最小空間內進行布線、交叉連接或對接

光纖類型
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OS2 9/125μm
OM4 50/125μm
光纖等級
Corning SMF-28® Ultra
Corning SMF-28® Ultra
Corning ClearCurve®
Corning ClearCurve®
Corning SMF-28® Ultra
Corning ClearCurve®
Live埠
8個埠
8個埠
8個埠
6個埠
12個埠 (前), 2個埠 (後)
2個埠
TAP埠
4個埠
4個埠
4個埠
6個埠
2個埠 (後)
2個埠
分光比
50/50
70/30
50/50
50/50
70/30
50/50
終端類型
前和後
前端連接
LC UPC 雙工
LC UPC 雙工
LC UPC 雙工
LC UPC 雙工
LC UPC 雙工
US Conec MTP®-12 公頭
後端連接
US Conec MTP® 公頭
插入損耗
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
MTP≤0.35dB, LC≤0.3dB
≤0.35dB
用戶提問
提問
所有 (10)配置類型 (2)尺寸 (2)應用 (1)認證 (1)定製 (1)功能 (1)匹配產品 (1)匹配光模組 (1)包裝 (1)產品對比 (1)產品規格 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
23
3
0
0
0

O***y

United States

October 19, 2023
5.0
This 24-core multimode fiber optic cassette offers excellent value. The rapid advancement of technology is remarkable, and these MTP cassettes enable high-capacity data transfer at affordable prices. Moreover, these cassettes are durable and have a long lifespan.
確認購買
有幫助 1
評論 0

U***a

United States

December 09, 2021
5.0
Very satisfied with our order from FS. Price was excellent, shipping was fast and packaging was great. The enclosure they provided matches the tap cassette, and there is no problem in operation.
確認購買
有幫助 2
評論 0

W***n

Chile

December 02, 2021
5.0
Very good cassette with the crystal-clear port relationship on the box. Port 1 accepts the network flow, port 2 directs the data to where it should be, and port 3 goes with the monitor device. Done without a hiccup.
確認購買
有幫助 10
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄