客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於8-Port × 2 Users Cat5e/6 1U Rack-Mount USB KVM Switch with 19" LED and IP Remote Access, 8 Interface Modules Included.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於8-Port × 2 Users Cat5e/6 1U Rack-Mount USB KVM Switch with 19" LED and IP Remote Access, 8 Interface Modules Included.
這張圖片是關於.

8口 Cat5/5e/6 KVM切換器 帶19英寸全高清1080P LCD和 IP遠程訪問 USB 機架式

Hot #69307
Hot #69307

8 埠 2 用戶 IP 遠程訪問 1280×1024

NT$39,787.00
FS P/N: KVM-080219IP
FS P/N: KVM-080219IP
130 銷量
10 評價
19 問答
可提前預購, Ship by 04 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

8埠×2用戶CatX 1U機架式USB KVM切換器,帶19英寸LED和IP遠程訪問功能

KVM-160219IP為您提供了一個機架式鍵盤、LED和Synaptics觸摸板的單一控制臺,僅佔用1U的機架空間,可控制多達8臺電腦/伺服器。它支持訪問裝有Windows、Linux、Unix、Mac操作系統的計算機或伺服器。而遠程設備應在Windows系統上工作。它的控制臺很容易設置,只需將電纜插入相應的埠。不需要設置軟體,不涉及複雜的安裝程序,也不需要考慮兼容性問題。

規格參數
伺服器埠
8x RJ45口
控制臺埠
USB、VGA
用戶埠
2 (1本地, 1 遠程)
串列埠
D89(公)
視頻解析度
1280*1024ppi
輸入電壓
交流 100-240V
KVM 切換器
Cat5,Cat5e,Cat6
功耗
24W
材質
金屬
IP遠程訪問
支持
尺寸(HxWxD)
448×605×42.5mm
控制按鈕
前面板按鈕、熱鍵、OSD、滑鼠
工作溫度
0~40℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

KVM 埠連接詳情

通過不同埠對設備進行全面控制,為您提供經濟高效的伺服器管理解決方案。

隨附的安裝配件

每臺 KVM 切換器都配有使用過程中可能需要的所有必要配件。

可調節機架設計

可滑動有源矩陣顯示器和鍵盤設計,用戶可根據項目現場的空間需求,調節至合適的應用尺寸,適用於任何環境。

8埠KVM切換器簡化IT工作
該KVM切換器可以通過級聯8個USB KVM,通過單個控制臺(鍵盤、滑鼠和顯示器)本地控制64臺伺服器/PC,可節省空間並簡化集成。
USB & PS/2 連接
雙電源
自動掃描模式
IP遠程訪問

基於ActiveX的插件允許Windows計算機通過網路瀏覽器從任何位置通過IP連接控制目標伺服器,從而減少用戶前往伺服器機房或網路機櫃的行程,快速實現遠程訪問。

廣泛兼容 簡單實用

經測試,飛速(FS) KVM支持市場上所有的主流操作系統,如Windows、Linux、Unix、Mac等。

產品介紹

8埠×2用戶CatX 1U機架式USB KVM切換器,帶19英寸LED和IP遠程訪問功能

KVM-160219IP為您提供了一個機架式鍵盤、LED和Synaptics觸摸板的單一控制臺,僅佔用1U的機架空間,可控制多達8臺電腦/伺服器。它支持訪問裝有Windows、Linux、Unix、Mac操作系統的計算機或伺服器。而遠程設備應在Windows系統上工作。它的控制臺很容易設置,只需將電纜插入相應的埠。不需要設置軟體,不涉及複雜的安裝程序,也不需要考慮兼容性問題。

規格參數
伺服器埠
8x RJ45口
控制臺埠
USB、VGA
用戶埠
2 (1本地, 1 遠程)
串列埠
D89(公)
視頻解析度
1280*1024ppi
輸入電壓
交流 100-240V
KVM 切換器
Cat5,Cat5e,Cat6
功耗
24W
材質
金屬
IP遠程訪問
支持
尺寸(HxWxD)
448×605×42.5mm
控制按鈕
前面板按鈕、熱鍵、OSD、滑鼠
工作溫度
0~40℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
KVM 埠連接詳情

通過不同埠對設備進行全面控制,為您提供經濟高效的伺服器管理解決方案。

隨附的安裝配件

每臺 KVM 切換器都配有使用過程中可能需要的所有必要配件。

可調節機架設計

可滑動有源矩陣顯示器和鍵盤設計,用戶可根據項目現場的空間需求,調節至合適的應用尺寸,適用於任何環境。

8埠KVM切換器簡化IT工作
該KVM切換器可以通過級聯8個USB KVM,通過單個控制臺(鍵盤、滑鼠和顯示器)本地控制64臺伺服器/PC,可節省空間並簡化集成。
USB & PS/2 連接
雙電源
自動掃描模式
IP遠程訪問

基於ActiveX的插件允許Windows計算機通過網路瀏覽器從任何位置通過IP連接控制目標伺服器,從而減少用戶前往伺服器機房或網路機櫃的行程,快速實現遠程訪問。

廣泛兼容 簡單實用

經測試,飛速(FS) KVM支持市場上所有的主流操作系統,如Windows、Linux、Unix、Mac等。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$39,787.00

可提前預購