客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.
這張圖片是關於KVM-160219IP.

16口 Cat5/5e/6 KVM切換器 帶19英寸全高清1080P LCD和 IP遠程訪問 USB 機架式

Hot #69308
Hot #69308

16 埠 2 用戶 IP 遠程訪問 1280×1024

NT$43,520.00
FS P/N: KVM-160219IP
FS P/N: KVM-160219IP
202 銷量
14 評價
18 問答
可提前預購, Ship by 04 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

16埠×2用戶CatX 1U機架式USB KVM切換器,帶19英寸LCD和IP遠程訪問功能

KVM-160219IP為您提供了一個機架式鍵盤、LCD和Synaptics觸摸板的單一控制臺,僅佔用1U的機架空間,可控制多達16臺電腦/伺服器。它支持訪問裝有Windows、Linux、Unix、Mac操作系統的計算機或伺服器。而遠程設備應在Windows系統上工作。它的控制臺很容易設置,只需將電纜插入相應的埠。不需要設置軟體,不涉及複雜的安裝程序,也不需要考慮兼容性問題。

規格參數
伺服器埠
16x RJ45口
控制臺埠
USB、VGA
用戶埠
2 (1本地, 1 遠程)
串列埠
D89(公)
視頻解析度
1280*1024ppi
輸入電壓
交流 100-240V
KVM 切換器
Cat5,Cat5e,Cat6
功耗
24W
材質
金屬
IP遠程訪問
支持
尺寸(HxWxD)
448×605×42.5mm
控制按鈕
前面板按鈕、熱鍵、OSD、滑鼠
工作溫度
0~40℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
KVM 客戶端遠程管理
查看產品
瀏覽器遠程管理
查看產品
連接到伺服器
查看產品

特徵概述

經久耐用 - MTBF 50,000 小時

採用 SECC 材料、兩種高溫烘烤工藝和多道噴漆測試。採用工業級電子元件,平均無故障時間超過 50,000 小時。

深度可調,適合不同尺寸的機架

配有方便的機架式滑動/伸縮活動矩陣顯示器和鍵盤,適合任何環境。

拉出式導軌帶有鎖定部件,使用方便,節省空間

舒適的手柄設計有助於輕鬆推入和拉出 KVM

安全鎖可防止 KVM 被輕易打開或損壞

16 埠 KVM 切換器簡化 IT 工作
通過級聯 8 個 USB KVM,該 KVM 切換器可通過單個控制端(鍵盤、滑鼠和顯示器)本地控制 128 臺伺服器/PC,從而簡化不斷增長或擴展的伺服器操作。
用戶界面、按鈕和鍵盤
BRC 廣播
自動掃描模式
IP 遠程訪問,減少前往機房的次數
基於ActiveX的插件允許Windows計算機通過IP連接從任何位置通過網路瀏覽器控制目標伺服器,從而減少前往伺服器機房或網路機櫃的次數。
Windows OS
KVM 客戶端軟體或網頁
Matrix KVM
本地和遠程同時訪問
硬體加密,安全可靠

支持多種硬體加密方法(AES/DES/3DES),為企業信息安全提供硬體保障。

伺服器埠
16x RJ45 埠
16x RJ45 埠
8x RJ45 埠
屏幕
19" LED
17" LED
17" LED
功耗
25W
25W
23W
輸入電壓
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
視頻解析度
1280 x 1024@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
邊緣控制
Button, UI, Web, Hotkeys
Button, UI, Web, Hotkeys
Button, UI, Web, Hotkeys
IP 遠程訪問
yesyesyes
BRC 廣播
yesyesyes
矩陣 KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes
產品介紹

16埠×2用戶CatX 1U機架式USB KVM切換器,帶19英寸LCD和IP遠程訪問功能

KVM-160219IP為您提供了一個機架式鍵盤、LCD和Synaptics觸摸板的單一控制臺,僅佔用1U的機架空間,可控制多達16臺電腦/伺服器。它支持訪問裝有Windows、Linux、Unix、Mac操作系統的計算機或伺服器。而遠程設備應在Windows系統上工作。它的控制臺很容易設置,只需將電纜插入相應的埠。不需要設置軟體,不涉及複雜的安裝程序,也不需要考慮兼容性問題。

規格參數
伺服器埠
16x RJ45口
控制臺埠
USB、VGA
用戶埠
2 (1本地, 1 遠程)
串列埠
D89(公)
視頻解析度
1280*1024ppi
輸入電壓
交流 100-240V
KVM 切換器
Cat5,Cat5e,Cat6
功耗
24W
材質
金屬
IP遠程訪問
支持
尺寸(HxWxD)
448×605×42.5mm
控制按鈕
前面板按鈕、熱鍵、OSD、滑鼠
工作溫度
0~40℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
KVM 客戶端遠程管理
查看產品
瀏覽器遠程管理
查看產品
連接到伺服器
查看產品
特徵概述
經久耐用 - MTBF 50,000 小時

採用 SECC 材料、兩種高溫烘烤工藝和多道噴漆測試。採用工業級電子元件,平均無故障時間超過 50,000 小時。

深度可調,適合不同尺寸的機架

配有方便的機架式滑動/伸縮活動矩陣顯示器和鍵盤,適合任何環境。

拉出式導軌帶有鎖定部件,使用方便,節省空間

舒適的手柄設計有助於輕鬆推入和拉出 KVM

安全鎖可防止 KVM 被輕易打開或損壞

16 埠 KVM 切換器簡化 IT 工作
通過級聯 8 個 USB KVM,該 KVM 切換器可通過單個控制端(鍵盤、滑鼠和顯示器)本地控制 128 臺伺服器/PC,從而簡化不斷增長或擴展的伺服器操作。
用戶界面、按鈕和鍵盤
BRC 廣播
自動掃描模式
IP 遠程訪問,減少前往機房的次數
基於ActiveX的插件允許Windows計算機通過IP連接從任何位置通過網路瀏覽器控制目標伺服器,從而減少前往伺服器機房或網路機櫃的次數。
Windows OS
KVM 客戶端軟體或網頁
Matrix KVM
本地和遠程同時訪問
硬體加密,安全可靠

支持多種硬體加密方法(AES/DES/3DES),為企業信息安全提供硬體保障。

伺服器埠
16x RJ45 埠
16x RJ45 埠
8x RJ45 埠
屏幕
19" LED
17" LED
17" LED
功耗
25W
25W
23W
輸入電壓
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
視頻解析度
1280 x 1024@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
邊緣控制
Button, UI, Web, Hotkeys
Button, UI, Web, Hotkeys
Button, UI, Web, Hotkeys
IP 遠程訪問
yesyesyes
BRC 廣播
yesyesyes
矩陣 KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$43,520.00

可提前預購