客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q-4S28AO20.
這張圖片是關於Q-4S28AO20.
這張圖片是關於Q-4S28AO20.
這張圖片是關於Q-4S28AO20.
這張圖片是關於Q-4S28AO20.
這張圖片是關於Q-4S28AO20.
這張圖片是關於Q-4S28AO20.
這張圖片是關於Q-4S28AO20.
這張圖片是關於Q-4S28AO20.
這張圖片是關於Q-4S28AO20.

20m (66ft) 思科(Cisco) QSFP-4SFP25G-AOC20M 兼容 100G QSFP28 轉 4x25G SFP28 有源分支光纜

#70456
#70456

≤3.5W 7.5mm 光纖

NT$7,373.00
FS P/N: Q-4S28AO20
FS P/N: Q-4S28AO20
65 銷量
18 評價
5 問答
18件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科(Cisco)QSFP-4SFP25G-AOC20M兼容100G QSFP28轉4x25G SFP28有源分支光纜(20m, QSFP28轉SFP28)

這款思科(Cisco)QSFP-4SFP25G-AOC20M兼容QSFP28轉4x25G SFP28有源分支光纜適用於多模光纖環境。 這款有源分支光纜符合QSFP28和SFP28 MSA標準。 它提供了一個連接方案,一端是100G QSFP28埠,另一端是四個25G SFP28埠,適用於機架內部和相鄰機架之間的快速簡單連接。

規格參數
Cisco兼容型號名
QSFP-4SFP25G-AOC20M
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28至SFP28
最大傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑
7.5mm
線纜長度
20m (65.62ft)
光纖類型
OM3
外護套材質
OFNP
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。 

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
線纜類型
有源光纜
有源光纜
有源銅芯高速線纜
無源銅芯高速線纜
無源銅芯高速線纜
傳輸速率
100G轉4x25G
100G轉2x50G
100G轉4x25G
100G轉2x50G
100G轉4x25G
接頭類型
QSFP28轉SFP28
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉SFP28
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉SFP28
功耗
<3.5W
<1.65W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
線纜長度
1-50m (3ft-164ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
線規
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
最小彎曲半徑
7.5mm
30mm
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
材質
光纖
光纖
外護套材質
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
18
0
0
0
0

R***e

United States

January 15, 2024
5.0
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.

This product is much cheaper than using fiber patch cables.
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***s

Canada

October 04, 2023
5.0
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
確認購買
有幫助 0
評論 0

P***t

Canada

April 04, 2023
5.0
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄