Cat5e UTP跳線採用24AWG非屏蔽雙絞絞合銅電纜,每端都有一個高性能模塊化插頭。無卡扣設計可保護RJ45連接器上的鎖定夾在安裝過程中不被損壞或折斷。
它超越了Cat5e乙太網網線標準的性能,為室內千兆乙太網數據中心應用提供了高性價比的解決方案,在100米電纜內支持高達1000Mbps和250MHz。
單擊打開
1.2m Cat5e超五類 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,藍色,PVC CM
#70556
#70556
NT$78.00
FS P/N: C5EUTPSGPVCFS P/N: C5EUTPSGPVC
16.3K 銷量
3 評價
11 問答
長度:
105件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
200件在途庫存 , 最快27 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
Cat5e無卡扣非屏蔽(UTP)乙太網網路跳線,24AWG,1000Base-T
規格參數
規格
Cat5e
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
1.2m(包含插口)
傳輸速率
10/100/1000Base-T
帶寬
100MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45(公頭)
線規(AWG)
24 (7/0.20mm)
線纜外徑(mm)
5.5 ± 0.4
POE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
網線線序
T568B,直通
工作溫度
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
250MHz穩定傳輸
該網線速度高達250MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45模塊化插頭
PVC外護套材質
水晶頭保護套
應用場景
銅纜布線解決方案
產品介紹
Cat5e無卡扣非屏蔽(UTP)乙太網網路跳線,24AWG,1000Base-T
Cat5e UTP跳線採用24AWG非屏蔽雙絞絞合銅電纜,每端都有一個高性能模塊化插頭。無卡扣設計可保護RJ45連接器上的鎖定夾在安裝過程中不被損壞或折斷。
它超越了Cat5e乙太網網線標準的性能,為室內千兆乙太網數據中心應用提供了高性價比的解決方案,在100米電纜內支持高達1000Mbps和250MHz。
規格參數
規格
Cat5e
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
1.2m(包含插口)
傳輸速率
10/100/1000Base-T
帶寬
100MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45(公頭)
線規(AWG)
24 (7/0.20mm)
線纜外徑(mm)
5.5 ± 0.4
POE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
網線線序
T568B,直通
工作溫度
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
250MHz穩定傳輸
該網線速度高達250MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45模塊化插頭
PVC外護套材質
水晶頭保護套
應用場景
銅纜布線解決方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$78.00
105件現貨 中國倉