Cat6極細跳線是高密度數據中心應用的完美解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。 較小的貼片引線尺寸有助於緩解擁塞並改善機架中的氣流。 無阻礙引導可防止安裝過程中不必要的電纜阻礙,並提供額外的應力消除。所有網線需兼容T568B線纜方案。
單擊打開
0.5m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紅色,PVC CM
Hot #71908
Hot #71908
NT$103.00
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
14.8K 銷量
8 評價
17 問答
515件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)極細乙太網網路跳線,28AWG,1/10G Base-T
規格參數
規格
Cat6六類細經
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.5m(包含插口)
導體材料
無氧純銅線
導線類型
絞合
傳輸速率
1000Base-T和10GBase-T
帶寬
250MHz
線規(AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
3.8 ± 0.2
最長傳輸距離
100M
雙絞對
4對
網線線序
T568B,直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20°C-75°C (-40°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (-14°F-122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45水晶頭
它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、印表機等兼容。
PVC外護套材質
PVC外護套具有良好的阻燃性能。
水晶頭保護套
水晶頭保護套增加了插拔時的摩擦力。
節省機櫃空間,方便數據中心氣流流動
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)Cat6細經網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (17)純銅 (2)優勢 (1)應用 (1)帶寬 (1)攝像監控系統 (1)定製 (1)Fluke 測試報告 (1)功能 (1)長度標識 (1)產品對比 (1)海信智能路由電視 (1)T568B (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
8
0
0
0
0
C***n
Canada
September 28, 2023
The snagless design of the connectors is a thoughtful addition, ensuring easy and secure connections without worrying about damaging the cable or the ports on my devices. This feature is particularly helpful when I need to switch devices or relocate my setup frequently.
確認購買
有幫助 7
評論 0F***a
United States
July 15, 2023
I was quite satisfied with the labeling, packaging, and quality of the cables. Everything arrived in perfect condition. The color is vibrant and fantastic! The smaller AWG really helps in a dense cabling environment. I love that the cables』 boots are translucent, too! The packaging for the blue cables was astronomically better (protection insulation, wrapped, fully and securely taped/ sealed shipping box, and fully protected). I will be recommending you to others and using your products in future projects.
確認購買
有幫助 6
評論 0C***e
Denmark
January 04, 2023
I just recieved the cables today, they look spectacular! I said that I want a more concise packaging of network cables and is just how I wanted it to be.
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄