Cat6極細跳線是高密度數據中心應用的完美解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。 較小的貼片引線尺寸有助於緩解擁塞並改善機架中的氣流。 無阻礙引導可防止安裝過程中不必要的電纜阻礙,並提供額外的應力消除。所有網線需兼容T568B線纜方案。
![0.9m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/800x800/20220607115343_674.jpg)
單擊打開
![0.9m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220607115343_674.jpg)
![0.9m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220607115343_598.jpg)
![0.9m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220607115343_718.jpg)
![0.9m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306151711594shuy5.jpg)
![0.9m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72226.D.jpg)
0.9m Cat6六類 28AWG 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,紅色,PVC CM
Hot #71910
Hot #71910
NT$109.00
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
31.3K 銷量
10 評價
17 問答
431件在途庫存 , 最快19 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)極細乙太網網路跳線,28AWG,1/10G Base-T
規格參數
規格
Cat6六類細經
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.9m(包含插口)
導體材料
無氧純銅線
導線類型
絞合
傳輸速率
1000Base-T和10GBase-T
帶寬
250MHz
線規(AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
3.8 ± 0.2
最長傳輸距離
100M
雙絞對
4對
網線線序
T568B,直通規格
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.9m(包含插口)
導體材料
無氧純銅線
導線類型
絞合
傳輸速率
1000Base-T和10GBase-T
帶寬
250MHz
線規(AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑(mm)
3.8 ± 0.2
最長傳輸距離
100M
雙絞對
4對
網線線序
T568B,直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20°C-75°C (-40°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (-14°F-122°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221223152542scas3x.jpg)
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45水晶頭
它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、印表機等兼容。
PVC外護套材質
PVC外護套具有良好的阻燃性能。
水晶頭保護套
水晶頭保護套增加了插拔時的摩擦力。
節省機櫃空間,方便數據中心氣流流動
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024041215503651g7k9.jpg)
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)Cat6細經網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (17)純銅 (2)優勢 (1)應用 (1)帶寬 (1)攝像監控系統 (1)定製 (1)Fluke 測試報告 (1)功能 (1)長度標識 (1)產品對比 (1)海信智能路由電視 (1)T568B (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
9
1
0
0
0
A***d
Canada
October 13, 2023
I need a thin and flexible short cable for a very tight space, this fits the bill just fine.
確認購買
有幫助 10
評論 0L***r
United States
July 12, 2023
薄而靈活的Cat6網線,切換到VoIP後,我可以在前面使用48P交換機上方的24P接線板和下方的24P接線板進行接線。在這種情況下,0.15m的最小長度非常完美,非常薄和短,可以節省大量空間,並具有更清晰的混合(特別是因為有許多不同的顏色可用)。對於距離開關2和3U的設備,我使用0.30cm網線。
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄