開關式 PDU 可以在本地監控負載水平並通過 LCD 熱插拔顯示器避免潛在的過載,以及遠程控制各個插座以重新啟動鎖定的設備以避免昂貴的服務呼叫、自定義通電/斷電序列和減載 停電期間減少非必要負載,以延長關鍵設備的備用電池運行時間。 PDU 網路介面連接到乙太網插孔。 遠程用戶可以通過 SNMP 和 Web 打開或關閉每個 PDU 插座。
單擊打開
3m 21.06kW 32A/380V轉換型PDU插座, 21個C13和3個C19插位, IEC309 32A 3P+N+E插頭
#74158
#74158
NT$50,644.00
FS P/N: PDU-3PNE24I-VSWFS P/N: PDU-3PNE24I-VSW
493 銷量
3 評價
11 問答
型號:
46件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
21.06kW 三相 32A/380V 開關式 PDU,21 個 C13 和 3 個 C19 插座,IEC309 32A 3P+N+E 插頭,10 英尺電源線,0U 垂直
規格參數
PDU電源類型
開關型
相數
三相
插座
(21) C13 & (3) C19
插頭
IEC309 32A 3P+N+E
額定電流
32A
額定電壓
380V
負載
21.06kW
頻率
50 / 60Hz
斷路器
是,無熱插拔
儀錶實時監控
安培/伏特
線長
10英尺(3米)
線規
10AWG
機架尺寸
0U(垂直)
尺寸(mm)
1885.0*66.6*44.4 (W*D*H)
材料
金屬
網路埠傳輸速率
10/100Base-T
工作溫度
0°C〜55°C
相對濕度
10〜95%,非冷凝
特徵概述
開關型PDU
接入方式包括SNMP(V1/V2C/V3)、Telnet、Serial Access。 它還通過電子郵件、SMS 文本或 SNMP 陷阱提供有關電源事件的即時更新。
開關型PDU做工精良
確保在要求苛刻的 IT 或工業環境中將電力高效分配給伺服器、設備和連接的設備。 也延長了產品的使用壽命。
純銅貼片電源線
長距離到達遠處的電源,更靈活。
耐用的金屬外殼
出色的阻燃性和散熱性,使用壽命長。
優質銅帶
內部結構安全穩定,導電性好。
如何在不同類型的 PDU 之間進行選擇?
有四種類型的 PDU 可供選擇,要確定哪種 PDU 最適合項目機架電源設計可能是一個挑戰,以下是四種 PDU 的簡要比較。
斷路器 | — | 2, 電磁-液壓 | 2, 電磁-液壓 | 3, 電磁-液壓 | 3, 液壓 |
獨立開關控制 | — | — | |||
警報指示燈 | — | — | — | ||
單個出口監測 | |||||
蜂鳴器蜂鳴 | — | — | — | — | |
用戶自定義警報 | — | — | |||
操作日誌 | — | ||||
熱插拔電流表 | — | ||||
網路訪問 | — |
產品介紹
21.06kW 三相 32A/380V 開關式 PDU,21 個 C13 和 3 個 C19 插座,IEC309 32A 3P+N+E 插頭,10 英尺電源線,0U 垂直
開關式 PDU 可以在本地監控負載水平並通過 LCD 熱插拔顯示器避免潛在的過載,以及遠程控制各個插座以重新啟動鎖定的設備以避免昂貴的服務呼叫、自定義通電/斷電序列和減載 停電期間減少非必要負載,以延長關鍵設備的備用電池運行時間。 PDU 網路介面連接到乙太網插孔。 遠程用戶可以通過 SNMP 和 Web 打開或關閉每個 PDU 插座。
規格參數
PDU電源類型
開關型
相數
三相
插座
(21) C13 & (3) C19
插頭
IEC309 32A 3P+N+E
額定電流
32A
額定電壓
380V
負載
21.06kW
頻率
50 / 60Hz
斷路器
是,無熱插拔
儀錶實時監控
安培/伏特
線長
10英尺(3米)
線規
10AWG
機架尺寸
0U(垂直)
尺寸(mm)
1885.0*66.6*44.4 (W*D*H)
材料
金屬
網路埠傳輸速率
10/100Base-T
工作溫度
0°C〜55°C
相對濕度
10〜95%,非冷凝
特徵概述
開關型PDU
接入方式包括SNMP(V1/V2C/V3)、Telnet、Serial Access。 它還通過電子郵件、SMS 文本或 SNMP 陷阱提供有關電源事件的即時更新。
開關型PDU做工精良
確保在要求苛刻的 IT 或工業環境中將電力高效分配給伺服器、設備和連接的設備。 也延長了產品的使用壽命。
純銅貼片電源線
長距離到達遠處的電源,更靈活。
耐用的金屬外殼
出色的阻燃性和散熱性,使用壽命長。
優質銅帶
內部結構安全穩定,導電性好。
如何在不同類型的 PDU 之間進行選擇?
有四種類型的 PDU 可供選擇,要確定哪種 PDU 最適合項目機架電源設計可能是一個挑戰,以下是四種 PDU 的簡要比較。
斷路器 | — | 2, 電磁-液壓 | 2, 電磁-液壓 | 3, 電磁-液壓 | 3, 液壓 |
獨立開關控制 | — | — | |||
警報指示燈 | — | — | — | ||
單個出口監測 | |||||
蜂鳴器蜂鳴 | — | — | — | — | |
用戶自定義警報 | — | — | |||
操作日誌 | — | ||||
熱插拔電流表 | — | ||||
網路訪問 | — |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$50,644.00
46件現貨 中國倉