客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SMLCSX.
這張圖片是關於SMLCSX.
這張圖片是關於SMLCSX.
這張圖片是關於SMLCSX.
這張圖片是關於SMLCSX.
這張圖片是關於SMLCSX.
這張圖片是關於SMLCSX.
這張圖片是關於SMLCSX.

定製長度 LC/UPC-LC/UPC 單工單模OS2光纖跳線光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)

#74355
#74355

G.657.A1 1/10/40/100/400G網路

NT$82.00
FS P/N: SMLCSX
FS P/N: SMLCSX
22.2K 銷量
308 評價
6 問答
長度:
可提前預購, Ship by 02 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修

高品質、高性價比的 9/125μm OS2 單模彎曲不敏感光纖跳線

9/125μm 單模光纖跳線適用於企業網路、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。

9/125 OS2 單模光纖跳線適用於1G/10G/40G/100G 乙太網連接,在1310nm的傳輸距離可達10km,在1550nm可達40km。

規格參數
連接頭
LC/UPC-LC/UPC
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥50dB
最小彎曲半徑(纖芯)
10mm
最小彎曲半徑(線纜)
10D/5D(動態/靜態)
衰減值(1310nm)
≤0.36dB/km
衰減值(1550nm)
≤0.22dB/km
光纖芯數
單工
線徑
2.0mm
外護套材質
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
工作溫度
﹣20°C ~ +70°C
存儲溫度
﹣40°C ~ +80°C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述

G.657.A1 BIF彎曲不敏感光纖

10D/5D最小彎曲半徑,更緊密布線

優質陶瓷插芯

插拔壽命可達500次

90-150N抗拉強度

防止斷裂,延長使用壽命

滿足廣泛室內安裝需求

出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。

用戶提問
提問
所有 (6)線纜顏色 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
274
34
0
0
0

C***s

Austria

June 11, 2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
確認購買
有幫助 0
評論 0

S***c

Croatia

May 20, 2024
5.0
Excellent experiences with FS
確認購買
有幫助 0
評論 0

V***p

Israel

March 26, 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
確認購買
有幫助 1
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄