62.5/125 μm OM1 多模光纖跳線適用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用,例如數據中心、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。
62.5/125 OM1 多模光纖跳線非常適合連接 100/1000BASE-SX 等光模組,用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用。
單擊打開
62.5/125 μm OM1 多模光纖跳線適用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用,例如數據中心、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。
62.5/125 OM1 多模光纖跳線非常適合連接 100/1000BASE-SX 等光模組,用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用。
90-150N 抗拉強度
抗拉跳線可防止跳線斷裂並延長使用壽命
氧化鋯陶瓷插芯
插拔壽命可達500次
2.0mm 超細光纖
2.0mm光纖可以減少布線管道的壓力
出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。
出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。
Fiber Count | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers |
Fiber Grade | G.651 | G.657.A1 | Bend Insensitive | Bend Insensitive | Bend Insensitive | Bend Insensitive |
Cable Jacket | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Cable Diameter | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Insertion Loss | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Bend Radius (Fiber Core) | 15mm | 10mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 20/10D (Dynamic/Static) | 10/5D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) |
Operating Temperature | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) |
62.5/125 μm OM1 多模光纖跳線適用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用,例如數據中心、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。
62.5/125 OM1 多模光纖跳線非常適合連接 100/1000BASE-SX 等光模組,用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用。
90-150N 抗拉強度
抗拉跳線可防止跳線斷裂並延長使用壽命
氧化鋯陶瓷插芯
插拔壽命可達500次
2.0mm 超細光纖
2.0mm光纖可以減少布線管道的壓力
出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。
出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。
Fiber Count | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers | Duplex/2 Fibers |
Fiber Grade | G.651 | G.657.A1 | Bend Insensitive | Bend Insensitive | Bend Insensitive | Bend Insensitive |
Cable Jacket | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Cable Diameter | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Insertion Loss | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Bend Radius (Fiber Core) | 15mm | 10mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 20/10D (Dynamic/Static) | 10/5D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) |
Operating Temperature | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) |
NT$145.00