中性兼容SFP+光模組通過LC雙工跳線在單模光纖(單模)上支持高達80km的鏈路長度。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432、SFF-8690和ITU-T G.698.1標準。數字診斷功能可通過SFF-8472中規定的2線串列介面提供,以允許訪問實時操作參數。具有安裝簡單、熱插拔等特點,適合部署在城域接入和核心網的DWDM網路設備中。
單擊打開
中性(Generic)兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz 80km DOM 雙工LC
#75024
#75024
NT$46,631.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-CFS P/N: DWDM-SFP10G-C
49 銷量
26 評價
21 問答
類型:
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
10G DWDM C波段可調SFP+ 50GHz光模組(單模,1563.86nm-1528.77nm,80km,LC光纖跳線,DOM)
規格參數
型號名
DWDM-SFP10G-C
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
通道數
C17-C61, 總計90
最遠傳輸距離
80km
介面
LC 雙工
激光器類型
EML DWDM
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
是
發射光功率
-1~3dBm
接收靈敏度
<-22dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
數據中心的10G連接
具有低功耗、高密度和高速的特點, DWDM SFP+光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到10G傳輸。
10G連通性驗證
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
低延時 數據零丟包
眼圖測試
眼圖模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
傳輸速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 可調諧 |
最大傳輸距離 | 40km@單模 | 80km@單模 | 40km@單模 | 80km@單模 | 80km@單模 |
信道間隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
發射光功率 | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
接收靈敏度 | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
功耗 | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) | -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (21)CWDM vs DWDM (2)可調諧 (2)波長 (2)介面清潔器 (1)DWDM在CWDM傳輸 (1)FS Box (1)解決方案 (1)Viavi測試儀 (1)波長轉換 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
25
1
0
0
0
O***n
United States
September 27, 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
確認購買
有幫助 0
評論 0O***n
United States
September 27, 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
確認購買
有幫助 0
評論 0O***n
United States
September 27, 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄