客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.
這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.

華三(H3C) QSFP-100G-EIR4-WDM1300兼容100GBASE-4WDM-10 QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC

#84366
#84366

Macom Oclaro DML ≤3.5W 雙工 LC 單模

NT$18,945.00
FS P/N: QSFP-4W10-100G
FS P/N: QSFP-4W10-100G
29 銷量
13 評價
6 問答
1件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

H3C QSFP-100G-EIR4-WDM1300兼容100GBASE-4WDM-10 QSFP28光模組(單模,1271nm,1291nm,1311nm和1331nm,10km,LC,DOM)

H3C QSFP-100G-EIR4-WDM1300 兼容 QSFP28 光模組設計用於 100GBASE 乙太網吞吐量高達 10 km的單模光纖 (單模) 和雙工 LC 連接器。 100 Gb 乙太網信號在 1271、1291、1311、1331nm 的四個波長上傳輸。該光模組符合 QSFP28 擴展 CWDM4 MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-4W10-100G更改為QSFP-4W10-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。

規格參數
兼容型號名
QSFP-CWDM4-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1271nm, 1291nm, 1311nm和1331nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
4 x CWDM DML (DFB)
接收類型
PIN
發射功率
-6.5~2.5dBm
接收功率
-11.5dBm~2.5dBm
功率預算
5dB
功耗
≤3.5W
線芯尺寸
G.652/9um
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
封裝技術
COB
內置FEC
支持
技術協議
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有3.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
10km
10km
10km
10km
10km
光纖類型
單模
單模
單模
單模
單模
調製
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
DML CWDM
4x LAN WDM EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
4x LAN WDM EML
封裝技術
COB (板載晶元)封裝
BOX封裝技術
COB (板載晶元)封裝
COB (板載晶元)封裝
BOX封裝技術
晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
Broadcom 晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
溫度範圍
0~70°C
0~70°C
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
應用
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
400G到4x 100G分線
800G到8x 100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (6)優勢 (1)應用 (1)CWDM4 vs LR4 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)QSFP28 CWDM4 VS QSFP PASM4 (1)特徵 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
13
0
0
0
0

R***r

United States

August 16, 2020
5.0
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
確認購買
有幫助 18
評論 0

D***r

Austria

July 28, 2020
5.0
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***o

United Kingdom

June 26, 2020
5.0
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
確認購買
有幫助 15
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄