HW QSFP-100G-CWDM4兼容 QSFP28 光模組設計用於通過單模光纖 (單模) 傳輸高達 2 km的 100GBASE 乙太網吞吐量。 100 Gb 乙太網信號在 1271、1291、1311、1331 nm 的四個波長上傳輸。該光模組符合 IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bm、100G CWDM4 MSA、SFF-8665、SFF-8636 和 ITU-T G.694.2 標準。具備這些特點,適用於數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用等各種應用。註:兩款拉環光模組因批次不同,隨機發貨。而且質量是一樣的。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-CWDM4-100G更改為QSFP-CWDM4-100G,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![HW 02311MNN兼容100GBASE-CWDM4 QSFP28單模光模組 1310nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240506144017ikvc1e.jpg)
單擊打開
![HW 02311MNN兼容100GBASE-CWDM4 QSFP28單模光模組 1310nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-CWDM4-100G.](https://resource.fs.com/images/20230715121825rntvc5.jpg)
![HW 02311MNN兼容100GBASE-CWDM4 QSFP28單模光模組 1310nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506144017ikvc1e.jpg)
![HW 02311MNN兼容100GBASE-CWDM4 QSFP28單模光模組 1310nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506144024qkkpgr.jpg)
![HW 02311MNN兼容100GBASE-CWDM4 QSFP28單模光模組 1310nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023051217095550krnk.jpg)
![HW 02311MNN兼容100GBASE-CWDM4 QSFP28單模光模組 1310nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506144120g3g2gt.jpg)
![HW 02311MNN兼容100GBASE-CWDM4 QSFP28單模光模組 1310nm 2km DOM 雙工LC 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305121709557vu1a2.jpg)
HW 02311MNN兼容100GBASE-CWDM4 QSFP28單模光模組 1310nm 2km DOM 雙工LC
Hot #84369
Hot #84369
NT$5,879.00
FS P/N: QSFP-CWDM4-100GFS P/N: QSFP-CWDM4-100G
3.9K 銷量
73 評價
26 問答
光模組型號:
704件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HW QSFP-100G-CWDM4 兼容 100GBASE-CWDM4 QSFP28 光模組(單模,1271nm,1291nm,1311nm 和 1331nm,2km,LC,DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-100G-CWDM4
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1271nm, 1291nm, 1311nm&1331nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
4 x CWDM DML (DFB)
接收器類型
PIN
發射功率
-6.5~2.5dBm
接收功率
-11.5dBm~2.5dBm
功率預算
5dB
功耗
≤3.5W
線芯尺寸
G.652/9um
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
封裝技術
COB
內置FEC
支持
技術協議
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221110143500elsqpf.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有3.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626142000u45efy.jpeg)
採用WDM技術進行信號傳輸
QSFP 100G CWDM4光模組採用WDM技術,可以將4個波長復用並傳輸到一根光纖上,從而節省光纖資源。
全面性檢測以提高可靠性
通過嚴格的流程和先進的設備進行合格檢測,以確保您獲得高質量和可靠的光模組
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
讓您的網路實現無縫連接
FS BOX 能夠調整光模組兼容不同品牌,有效管理庫存成本。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 2km | 2km | 2km | 2km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
發射器類型 | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB | EML |
封裝技術 | COB封裝技術 | COB封裝技術 | COB封裝技術 | TO封裝技術 |
晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | Broadcom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x100G分線 |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (26)兼容性 (3)HW 系列 (2)優勢 (1)應用 (1)向後兼容 (1)CWDM4 vs LR4 (1)EDR Infiniband (1)前向糾錯碼(FEC) (1)產品對比 (1)支持速率 (1)傳輸 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
70
3
0
0
0
R***o
United Kingdom
September 13, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***h
Italy
September 10, 2023
Fantastic product. Works flawless. gets expected speed.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄